Si4827/40/44 アナログ式チューニングのデジタル・ディスプレイ AM/FM/SW ラジオ・レシーバ

Si4827/40/44 devices are the first analog-tuned digital-display CMOS AM/FM/SW radio receiver ICs that integrate the complete receiver function from antenna input to audio output. Working with a host MCU compatible 2-wire control interface, frequencies and stereo/mono information can be displayed on an LCD, while analog-tune features are kept intact. 

Built on our proven and patented digital low intermediate frequency (low-IF) receiver architecture, Si4827/40/44 ICs deliver superior RF performance and interference rejection. The integrated superior control algorithm provides an easy and reliable control interface while eliminating all of the manual tuned external components used in a traditional solution. For consumer applications requiring EN 55020 compliance, use Si4840/44 devices.

アンテナサポート
Wide range
Minimal BOM components with
No manual alignment

共通仕様

  • 全世界対応の FM バンドをサポート(64〜109 MHz)
  • 全世界対応 AM バンドのサポート(504〜1750 kHz)
  • SW バンドのサポート(2.3〜28.5 MHz)(Si4826/27/44 のみ)
  • すべての AM/FM 地域バンドの選択可能なサポート
  • 2ワイヤ制御インターフェイス
  • モノラル/ステレオおよび有効なステーション・インジケータ
  • デジタル・ボリュームのサポート
  • 低音域/高音域をサポート
  • 最小限の部品表(BOM)コンポーネントで手動アラインメント不要
  • 優れた現実的性能
  • 自動周波数制御(AFC)
  • EN55020 準拠
  • 2.0〜3.6 V 電圧供給の AAA 電池2個
  • 広範のフェライト・ループ・スティックおよびエア・ループ・アンテナをサポート
  • 24 ピン SSOP パッケージ
  • RoHS 準拠
Find the Right Si4827/40/44 Device 列を選択
列を選択
部品番号 チューニング方法 RDS FM AM SW LW WB TX EN55020
機械式チューニング・デジタル・ラジオ RX
機械式チューニング・デジタル・ラジオ RX
機械式チューニング・デジタル・ラジオ RX
機械式チューニング・デジタル・ラジオ RX
機械式チューニング・デジタル・ラジオ RX
機械式チューニング・デジタル・ラジオ RX

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software