Si468x デジタル・ラジオ・レシーバ

Si468x シングルチップ・デジタル・レシーバは、家電製品用に設計された、業界初の完全統合型の 100% CMOS デジタル・ラジオ放送レシーバ IC です。Si468x デバイスは、サイズ、消費電力、性能の点で革新的な進歩を遂げており、これにより量産対応でコスト重視のマルチメディア製品にデジタル放送機能を組み込むことを可能にします。オールインワン型、超低消費電力のこのマルチバンド・デジタル・ブロードキャスト・レシーバは、AM、SW、LW、FM、FM RDS、HD、DAB、DAB+ などのアナログおよびデジタルのグローバルラジオ規格をサポートします。Si468x デジタル・ラジオ・レシーバは、現在市場で最もコスト効果の高いシングル・チップ・デジタル・ラジオ・レシーバであり、世界中のラジオ受信をサポートし、Digital Radio Tick Mark と AM/FM HD ラジオの両方に認定されています。

動作
超低消費電力

Si468x 共通仕様

  • 全世界対応の FM バンドをサポート(76〜108 MHz)
  • 全世界対応 AM バンドのサポート(520〜1710 kHz)
  • DAB、DAB+ Band III サポート(168–240 MHz)
  • 高度な RDS/RBDS 解読エンジン
  • AM/FMHD Radio™ サポート
  • 内蔵 HD ブレンド
  • WorldDMB レシーバ・プロファイル 1 および 2 をサポート
  • OFDM チャンネル・デモジュレータ
    • 最高 4 のサービス部品まで同時デコード
    • シームレスな動的多重再構成
  • 時間と周波数デインターリーブをサポートする内蔵 SRAM
  • 高度なシーク機能
  • 高度なオーディオ DSP 処理
  • 完全なオンチップのソース・デコード
  • ASRC 付き I2S デジタル・オーディオ出力
  • 内蔵 97 dB ステレオ・オーディオ DAC
  • I2S / L-R ステレオ同時オーディオ出力
  • フルレンジのアナログおよびデジタル信号品質メトリックス
  • 完全に統合された VCO / PLL / シンセサイザ
  • 完全に統合された高度な AGC およびアライメント
  • SPI、I2C 制御インターフェイス
  • QFN パッケージ
  • デジタル・ラジオUK (DRUK)デジタルTick Mark認定
  • HD Radio™ 認定
最適なSi468x デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 説明 モノラル/ステレオ RDS FM AM AMHD FMHD DAB/DAB+ HD ラジオ認定
RDS 付き FM/HD ラジオ・レシーバ ステレオ
RDS 付き AM/FM/HD ラジオ・レシーバ ステレオ
RDS 付き FM/DAB/DAB+ レシーバ ステレオ
RDS 付き AM/FM/DAB/DAB+ レシーバ ステレオ
RDS 付き FM/HDラジオ/DAB/DAB+ レシーバ ステレオ
RDS 付き AM/FM/HDラジオ/DAB/DAB+ レシーバ ステレオ

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software