Bluegiga の Bluetooth スマート・ソフトウェアは、BLE112、BLE113、BLE121LR、BLED112 などの Bluegiga のレガシ Bluetooth スマート製品向けの完璧な Bluetooth スマート・ソフトウェア・スタックです。このソフトウェアは、属性プロトコル(ATT)、汎用属性プロファイル(GATT)、汎用アクセス・プロファイル(GAP)、セキュリティ・マネージャー、接続管理など、Bluetooth スマートのプロトコル・レイヤーをすべて実装します。Bluetooth スマート・ソフトウェアには、BGScript™ というシンプルなスクリプト言語を介して、ホスト(低消費電力 MCU)または完全なスタンドアロン・アプリケーションのいずれかを使用して、Bluetooth スマート・アプリケーションを開発するための完全な SDK も含まれています。Bluetooth スマート適合の最終製品を簡単に開発するために、Bluetooth スマート・ソフトウェアの一部として、複数のプロファイルや例が提供されています。
主な利点
クライアントおよびマスター・モードを実装している完全組み込み型の Bluetooth スマート・スタック
内蔵 L2CAP、ATT、GATT、およびセキュリティ・マネージャー
マスター・モードで最大 8 つの同時接続
100 kbps 以上のスループット
無線によるファームウェアのアップグレード
UART または USB を介したシンプルで低オーバーヘッドの BGAPI™ プロトコル
Bluegiga BGScript™ と無料の SDK により、スタンドアロン・アプリケーションが作成可能
ANSI C および IAR Embedded Workbench SDK でスタンドアロン・アプリケーションを作成可能
GATT ベース・プロファイルのシンプルな開発を実現する Bluegiga Profile Toolkit™
Bluetooth の機能
Bluetooth スマート(低エネルギー)サポート
L2CAP、ATT、GATT、およびセキュリティ・マネージャー
Bluetooth スマート・プロファイル
クライアントおよびマスター・モード
マスター・モードで最大 8 つの接続
100 kbps 以上のスループット
認定
Bluetooth
ソフトウェア API
UART または USB を介したバイナリベースの BGAPI ホスト・プロトコル
BGAPI プロトコルを実装する BGLib™ ホスト・ライブラリ
スタンドアロン・アプリケーション向けの Bluegiga BGScript プログラミング言語
スタンドアロン・アプリケーション向け ANSI C プログラミング API
Bluetooth スマート・プロファイルの開発用の Bluegiga プロファイル・ツールキット
GATT ベース・プロファイルの構築用の XML ベース・プロファイル・ツールキット
ソフトウェア SDK
BGScript プログラミング・ツール
BGScript コンパイラ BGLib ソースコードおよびサンプル
BGScript のサンプル
GATT プロファイルのサンプル
iOS アプリケーション・サンプルとソース・コード
資料
PC ツール
C 開発用のサード・パーティ製商業用 SDK
C を使用したスタンドアロン・アプリケーション開発が可能
Bluetooth スマート・ソフトウェアには、BGScript™ というシンプルなスクリプト言語を介して、ホスト(低消費電力 MCU)または完全なスタンドアロン・アプリケーションのいずれかを使用して、Bluetooth スマート・アプリケーションを開発するための完全な SDK も含まれています。Bluetooth スマート適合の最終製品を簡単に開発するために、Bluetooth スマート・ソフトウェアの一部として、複数のプロファイルや例が提供されています。
少なくとも1つの列を選択してください。