EFM32GG-STK3700

MSRP$99.00

EFM32 Giant Gecko スターター・キット

EFM32GG-STK3700 は、EFM32™ Giant Gecko 32 ビット・マイクロコントローラ に慣れるための出発点としてお使いいただける優れた製品です。スターター・キットには MCU の多くの機能を実証するセンサーや周辺装置が含まれており、アプリケーション開発の出発点として使用することができます。Giant Gecko にはオンボード SEGGER J-Link デバッガおよび高度なエネルギー・モニタリング・システムが備わっており、これにより外部ツールを使用せずに、アプリケーションの現在のプロファイリングをリアルタイムで簡単にプログラム、デバッグ、および実行することができます。

MSRP$99.00

 

ハードウェアの機能

  • 1 MB フラッシュおよび 128 kB RAM を有する EFM32GG990F1024 MCU
  • 正確なリアルタイム・トラッキングのための高度なエネルギー・モニタリング・システム
  • デバッグアウト機能付きの統合された Segger J-Link USB デバッガ/エミュレータ
  • 160 セグメント LCD
  • 20 ピン拡張ヘッダ
  • I/O ピンへの容易なアクセスのためのブレークアウト・パッド
  • 電源は USB を含みます
  • 2つのユーザ・ボタン、2つのユーザ LED、およびタッチ・スライダ
  • 周囲光センサーおよび誘導式・静電容量式金属センサー
  • EFM32 OPAMP 設置面積
  • 32 MB NAND フラッシュ
  • ホスト/デバイス/OTG の USB インターフェイス
  • バックアップ電源ドメイン用 0.03 F 超コンデンサ

ソフトウェアの機能

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software