SLSTK3301A

MSRP$99.00

EFM32 Tiny Gecko S1、TG11 スターターキット

SLSTK3301A は、EFM32™ Tiny Gecko 11 32 ビット・マイクロコントローラに慣れるための優れた出発点としてお使いいただけます。スターター・キットには MCU の多くの機能を実証するセンサーや周辺装置が含まれており、アプリケーション開発の出発点として使用することができます。Tiny Gecko 11 にはオンボード SEGGER J-Link デバッガおよび高度なエネルギー・モニタリング・システムが備わっており、これにより外部ツールを使用せずに、アプリケーションの現在のプロファイリングをリアルタイムで簡単にプログラム、デバッグ、および実行することができます。

MSRP$99.00

 

ハードウェアの機能

  • 128 MB フラッシュおよび 32 kB RAM を有する EFM32TG11B520F128GM80 MCU
  • 正確なリアルタイム・トラッキングのための高度なエネルギー・モニタリング・システム
  • デバッグアウト機能付きの統合された Segger J-Link USB デバッガ/エミュレータ
  • 256 セグメント LCD
  • 2 つのユーザ・ボタン、2 つのユーザ RGB LED、およびタッチ・スライダ
  • 相対湿度センサー、磁気ホール効果センサー、誘導式・静電容量式金属センサー
  • 20 ピン拡張ヘッダ
  • I/O ピンへの容易なアクセスのためのブレークアウト・パッド
  • 電源には、USB および コイン電池が含まれます
  • バックアップ電源ドメイン用 0.02 F 超コンデンサ
  • Simplicity Studio によるサポート

ソフトウェアの機能

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。

ステップ 2:クイック・スタート・ガイドをよく読む

クイック・スタート・ガイドをダウンロードして、新しい Tiny Gecko を始める手順に従ってください。

ステータス
拡張ボード 列を選択
列を選択
拡張ボード 説明
SLEXP8022C WF200 Wi-Fi 拡張キット + Raspberry Pi には、Linux 開発をすぐに始めることができる、内蔵 Raspberry Pi コネクタと Silicon Labs の MCU とワイヤレス MCU の開発を可能にする EXP コネクタが含まれています。

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software