SLSDA001A

MSRP$13.04

Simplicity デバッグ・アダプタ基板

Simplicity デバッグ・アダプタ基板は、ワイヤレス・スターター・キット(WSTK)またはスターター・キット(STK)のサブセットのデバッグ・コネクタと Simplicity コネクタに直接接続し、スペースに制約がある設計に適するように、これらの 2 つから選択した機能を設置面積がより小さい 10 ピン・コネクタに組み合わせることができます。

ARM® Cortex® 10 ピン・デバッグ・コネクタは ARM が定義した標準の Cortex ピン配列になっているため、このコネクタを使用するハードウェア設計のデバッグに WSTK と STK を使用できます。

*注: パケット・トレースはワイヤレス STK メインボードでのみ使用できます。MCU スターター・キットはパケット・トレースをサポートしていません

MSRP$13.04

 

Simplicity デバッグ・アダプタ基板には以下が含まれています。

  • Simplicity デバッグ・アダプタ基板
  • 10 ピン・リボン・ケーブル

10 ピン・デバッグ・インターフェイス:

  • Silicon Labs ミニ Simplicity コネクタ
  • ARM Cortex 10 ピン・デバッグ・コネクタ
  • Silicon Labs ISA3 パケット・トレース

高度なデバッグ機能:

  • SWD
  • JTAG
  • C2
  • ETM
  • AEM
  • PTI
  • VCOM
  • 仮想 UART

インターフェイスの機能と特徴

特徴 20 ピン標準 ARM Cortex デバッグ+ETM コネクタ 20 ピン Simplicity コネクタ Simplicity デバッグ・アダプタ基板インターフェイス
(標準またはタグ接続 10 ピン・ケーブル)
タグ接続 6 ピン・インターフェイス
ミニ Simplicity コネクタ Cortex デバッグ・コネクタ ISA3 パケット・トレース・ポート・コネクタ
SWD(シリアル・ワイヤ・デバッグ)  X   X X X X
JTAG  X     X X  
C2 X     X    
ETM(組み込みトレース・モジュール) X          
AEM (高度なエネルギー・モニタリング)    X X      
PTI(パケット・トレース・インターフェイス)    X X   X  
VCOM(仮想 COM ポート)    X X      
仮想 UART  X   X X X X

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。

スターター・キット

キット 部品番号 周波数 出力電力 価格(米ドル) カートに追加
EFM32 Happy Gecko スターター・キット SLSTK3400A $99.99 EFM32™ 低エネルギー USB インターフェイス Happy Gecko スターター・キット
EFM32 Pearl Gecko スターター・キット SLSTK3401A $99.99 EFM32PGSLSTK3401A スターター・キット
EFR32 Blue Gecko スターター・キット SLWSTK6020B 2.4 GHz +10 dBm $149 EFR32 Blue Gecko スターター・キット
EFR32Flex Gecko 2.4 GHz 915 MHz スターター・キット SLWSTK6060A 915 MHz +20 dBm $276 915 MHz EFR32 SLWSTK6060A スターター・キット
EFR32Flex Gecko 2.4 GHz 868 MHz スターター・キット SLWSTK6061A 868 MHz +13 dBm $276 868 MHz EFR32 SLWSTK6061A スターター・キット
EFR32Flex Gecko 2.4 GHz 490 MHz スターター・キット SLWSTK6062A 490 MHz +20 dBm $276 490 MHz EFR32 SLWSTK6062A スターター・キット
EFR32Flex Gecko 2.4 GHz 434 MHz スターター・キット SLWSTK6063A 434 MHz +10 dBm $276 434 MHz EFR32 SLWSTK6063A スターター・キット
EFR32Flex Gecko 2.4 GHz 169 MHz スターター・キット SLWSTK6065A 169 MHz +20 dBm $276 169 MHz EFR32 SLWSTK6065A スターター・キット
EZR32 Happy Gecko 915 MHz スターター・キット SLWSTK6242A 915 MHz + 20 dBm $299 915 MHz EZR32HG SLWSTK6242A スターター・キット
EZR32 Happy Gecko 868 MHz スターター・キット SLWSTK6240A 868 MHz + 16 dBm $299 868 MHz EZR32HG SLWSTK6201A スターター・キット
EZR32 Happy Gecko 490 MHz スターター・キット SLWSTK6243A 490 MHz + 20 dBm $299 490 MHz EZR32HG SLWSTK6243A スターター・キット
EZR32 Happy Gecko 434 MHz スターター・キット SLWSTK6241A 434 MHz + 10 dBm $299 434 MHz EZR32HG SLWSTK6241A スターター・キット
EZR32 Happy Gecko 169 MHz スターター・キット SLWSTK6244A 169 MHz + 20 dBm $299 169 MHz EZR32HG SLWSTK6244A スターター・キット

まだヘルプが必要ですか?

テクニカルサポートに連絡するか、事案を確認してください。

サポートのリクエスト
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software