Si5xxUC-EVB

MSRP$95.00

汎用オシレータ評価キット

この Si5xxUC-EVB では、任意の Silicon Labs XO または VCXO を 1 つの基板で評価することができます。この基板では、シングル、デュアル、クワッド固定周波数部品だけでなく、I2C デバイスも検証することができます。また、この基板には 3 種類の設置面積が用意されているため、当社ポートフォリオ(5 x 7 mm、3.2 x 5 mm、2.5 x 3.2 mm)の 3 つのパッケージ・サイズすべての検証が可能です。

MSRP$95.00

 

キット内容

  • Si5xxUC-EVB 評価ボード
  • 2 m の USB ケーブル

Si5xxUC-EVB はプレインストールされたサンプル用デバイスを含みません。カスタム水晶発振器を指定し新しい部品番号を作成、または既製の製品を部品番号から検索でき、カスタム・オシレータ部品番号ユーティリティを開始してサンプルを注文できます。

ステップ1:ユーザー・ガイドを使ってみる

プログラム可能型発振器計算機

Silicon Labs のオシレータ開発をサポートするソフトウェアをダウンロードしてください。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ナレッジベースを読む

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

フォーラムの検索

まだヘルプが必要ですか?

テクニカルサポートに連絡するか、事案を確認してください。

サポートのリクエスト
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software