WT32i Bluetooth 開発キットは、WT32i Bluetooth オーディオ・モジュールの評価や、Bluetooth ステレオおよびモノラル・オーディオ・アプリケーションのプロトタイピングを行う目的で設計されています。
iWRAP は、Bluegiga の Bluetooth クラシック・モジュール向けの組み込み Bluetooth スタックです。これにより、強力で使いやすいコマンド・インターフェイスを使って Bluetooth の動作を管理できるようになります。Bluetooth プロトコル・スタックやプロファイルの複雑さをエンドユーザーが感じることはなく、単純なデータやオーディオのアプリケーションから、複数の Bluetooth 対応デバイスとの対話が必要なより複雑な用途や、オーディオやデータの同時接続といったマルチプロファイル環境まで、あらゆる用途に使用できます。
少なくとも1つの列を選択してください。