SLWSTK6243A

MSRP$299.00

EZR32HG 490 MHz ワイヤレス・スターターキット

The Silicon Labs EZR32HG Wireless Starter Kit is an excellent starting point to evaluate and develop on the EZR32HG Wireless MCUs. The kit features an on-board J-Link debugger, an Advanced Energy Monitor for real-time current and voltage monitoring, a Virtual COM port interface, and access to the Packet Trace Interface (PTI).

The WSTK Mainboard is paired with an EZR32HG radio board that plugs directly into the mainboard. The radio board feature the EZR32HG device and the RF interface. また、AEM、VCOM および PTI を含むあらゆるデバッグ機能も、含まれているラジオボードではなく、外部ターゲットへと使用可能です。WSTK をさらに使いやすくするため、WSTK インボードには、ワイヤレス MCU の多くの機能を実証するセンサーおよび周辺装置が含まれています。

MSRP$299.00

 

コンテンツ:

  • (2) BRD4545B EZR32HG 490 MHz +20 dBm Radio Boards
  • (2)SMA コネクタ付き 490 MHzアンテナ
  • (2)USB A - USB ミニ B 変換ケーブル
  • (2)USB A - USB マイクロ B 変換ケーブル
  • (1) BRD8010A WSTK デバッグ・アダプタ 

無線基板スペック:

  • デバイス: EZR32HG330FG63G
  • 周波数: 490 MHz
  • CPU コア: ARM® Cortex®-M0+
  • フラッシュ・メモリ: 64 kB
  • RAM: 8 kB
  • LFXO および HFXO 用の結晶: 32.768 kHz および 24 MHz
  • RF 用の水晶: 30 MHz
  • フルスピード USB 2.0 (12 Mbps)
  • 出力電力:+20 dBm

ステップ1:Simplicity Studio のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。

ナレッジベース記事

Browse our knowledge base articles for information about specific products.

View Knowledge Base