SLWSTK6223A

MSRP$299.00

EZR32WG 490 MHz ワイヤレス・スターターキット

Silicon Labs の EZR32WG ワイヤレス・スターター・キットは、EZR32WG ワイヤレス MCU の評価および開発の良い出発点となります。このキットは、オンボード J-Link デバッガ、リアルタイム電流・電圧モニタリング用の高度エネルギー・モニタ、仮想 COM ポート・インターフェイス、およびパケット・トレース・インターフェイス (PTI) へのアクセスを特徴としています。

WSTK メインボードは、メインボードへと直接差し込まれる EZR32WG 無線基板と組み合わせられています。無線基板には、EZR32WG デバイスと RF インターフェイスが備わっています。また、AEM、VCOM および PTI を含むあらゆるデバッグ機能も、含まれているラジオボードではなく、外部ターゲットへと使用可能です。WSTK をさらに使いやすくするため、WSTK インボードには、ワイヤレス MCU の多くの機能を実証するセンサーおよび周辺装置が含まれています。

MSRP$299.00

 

コンテンツ:

  • (2)BRD4502C EZR32WG 490 MHz 20 dBm 無線基板
  • (2)SMA コネクタ付き 490 MHzアンテナ
  • (2)USB A - USB ミニ B 変換ケーブル
  • (2)USB A - USB マイクロ B 変換ケーブル

無線基板スペック:

  • デバイス: EZR32WG330FG63G
  • 周波数: 490 MHz
  • CPU コア: ARM® Cortex®-M3
  • フラッシュ・メモリ: 256 kB
  • RAM: 32 kB
  • LFXO および HFXO 用の結晶: 32.768 kHz および 48 MHz
  • RF 用の水晶: 26 MHz
  • フルスピード USB 2.0 (12 Mbps)
  • 出力電力:+20 dBm

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software