RS9113-N00-DXF-EVB
概要
開発キットの内容:
- RS9113 モジュール評価基板
- USB ペンドライブ
- Micro A/B-type USB ケーブル
- SDIO アダプタケーブル
- SPI アダプタケーブル
- 雌 - 雌ケーブル
キットの特長:
- *アンテナ付きおよびアンテナなしモジュール向け FIPS 140-2 レベル1認証
- FIPS 承認済みおよび非 FIPS 承認済み動作モード
- 2.4 GHz および 5 GHz帯域上での 802.11 a/b/g/n 動作
- 2 つのモジュール・バリアント:内蔵アンテナ付き/なし
- 省電力モードによる超低消費電力動作
- モジュールは単一電源をサポートします
3.0 ~ 3.6 V 動作
ネットワーク標準サポート:
- IEEE 802.11 a/b/g/n、802.11d/e/i
データ・レート:
- 802.11n: 6.5 Mbps ~ 72.2 Mbps(MCS 0-7)
- 802.11a/g:6 Mbps ~ 54 Mbps
- 802.11b: 1 Mbps ~ 11 Mbps
変調テクニック:
- BPSK、OFDM、QPSK、16-QAM、64-QAMを搭載した OFDM
- 802.11b、CCK および DSSS 付き
802.11n の高度な機能:
- 1-SS
- Greenfield Preamble
- ショート GI
- 1 空間ストリーム
- STBC
- RIFS
- A-MSDU
- A-MPDU
- ブロック・アックによる集約
- A-MSDU 内
- A-MPDU
- 仮想 AP サポート
TCP/IP 機能:
- IPv4 および IPv6
- DHCP サーバ/クライアント
- HTTP サーバ/クライアント
- JSON オブジェクトを使用した静的および動的 Web ページ(HTML サーバ用)
- ICMP
- Websockets
- DNS クライアント
- IGMP
- SNMP
FIPS 承認済みアルゴリズム:
- 128 ビットキーと CBC モード暗号化/復号化での 256 ビットキーが付いた AES
- キーラッピング(認証#3299)
- AES CCM(認証#3300)
- AES-128 CMAC(認証#3316)
- SHA-1、256(認証#2628)
- HMAC-SHA1 および HMAC-SHA256(認証#2003)
- 2048 ビットキーとデジタル署名用 SHA-256 を搭載した、RSA PKCS#5 v1.5
- 生成/検証(認証#1689)
- SP800-90 DRBG HASH_DRBG(認証#754)
- SP800-108 KDF(認証#50)
- CVL:SP800-135 TLS v1,0 KDF(認証#474)
FIPS モードで許可する未承認アルゴリズム:
- ハードウェア非決定性乱数発生器(シード用承認済み DRBG)
- Diffie-Hellman(キー契約;112 ビットの暗号化強度を提供するキー設立方法)
- RSA(キーラッピング;112 ビットの暗号化強度を提供するキー設立方法)
未承認アルゴリズム、非 FIPS モードでのみ許可:
- RC4
- DES
- MD4
- MD5
FIPS モードでの起動時セルフテスト:
- 暗号アルゴリズムテスト:
- SHA1 KAT
- SHA256 KAT
- HMAC-SHA1 KAT
- HMAC-SHA256 KAT
- RSA 2048 シグナチャー世代 KAT
- RSA 2048 シグナチャー検証 KAT
- AES-128 CBC 暗号化 KAT
- AES-128 CBC 復号化 KAT
- AES-256 CBC 暗号化 KAT
- AES-256 CBC 復号化 KAT
- SP800-38F AES キーラップ暗号化 KAT
- SP800-38F AES キーラップ復号化 KAT
- SP800-90 DRBG KAT
- SP800-135 TLS KDF KAT
- SP800-108 KDF KAT
- ES-CCM KAT
- ソフトウェア/ファームウェアテスト:
- ファームウェア完全性テスト(32 ビットのチェックサム)
- ブートローダ完全性テスト(32-bit チェックサム)
- 重要な機能テスト:
- 構成パラメータの SHA1 チェックサム
- 構成パラメータの SHA1 チェックサム
FIPS モードの条件付きテスト:
- ファームウェア負荷テスト:AES CMAC テスト
- 手動キー入力テスト:256 ビット PSK
- 連続乱数発生器試験
- SP800-90 DRBG 上の連続テスト
- 非承認 NDRNG 上の連続試験
規制認定:
- FCC(IDは XF6-RS9113DB)
- IC(ID 8407A-RS9113DB)
- CE/ETSI
- TELEC
- SRRC
標準送信電力(+/-2 dBm):
- Wi-Fi: 18 dBm(802.11b DSSS の場合)
- 17 dBm(802,11g/n OFDM の場合)
- 12 dBm(802.11a/n OFDM の場合)
RX 感度(+/- 1dBm):
- Wi-Fi: 1Mbps -97 dBm(< 8% PER)
- 54 Mbps -76.5 dBm(< 10% PER)
- MCS7 -73 dBm(< 10% PER)
技術文書
ソフトウェアとツール
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。