RS9113-NBZ-D1X-EVB
概要
開発キットの内容:
- RS9113 モジュール評価基板
- USB ペンドライブ
- Micro A/B-type USB ケーブル
- SDIO アダプタケーブル
- SPI アダプタケーブル
キットにはサンプル・ドライバ、サプリカント、テスト用アプリケーション例が含まれています。
- Wi-Fi および Bluetooth 5 用ワイヤレス機能
- セキュリティモード
- スループット
- 消費電力
- ファームウェア・アップグレード
ネットワーク標準サポート:
- IEEE 802.11 a/b/g/n、802.11d/e/i、802.11w、802.1X、802.11k
- 802.11v、802.11r、802.11h
- Bluetooth v2.1、v4.0
- 802.15.4-2009(2.4 GHz)
データ・レート:
- 802.11n: 6.5 Mbps ~ 150 Mbps(MCS 0-7)
- 802.11a/g:6 Mbps ~ 54 Mbps
- 802.11b: 1 Mbps ~ 11 Mbps
- Bluetooth: 1、2、3 Mbps
- 802.15.4-2009:250 Kbps
変調テクニック:
- BPSK、OFDM、QPSK、16-QAM、64-QAMを搭載した OFDM
- 802.11b、CCK および DSSS 付き
- Bluetooth: GFSK、DQPSK、8DPSK
- 802.15.4-2009:DSSS
802.11n の高度な機能:
- 1-SS、40 MHz 帯域
- Greenfield Preamble
- ショート GI
- 1 空間ストリーム STBC
- RIFS
- A-MSDU
- A-MPDU
- ブロック・アックによる集約
- A-MSDU 内の A-MPDU
- 仮想 AP サポート
Bluetooth の高度な機能:
- Scatternet
- 適応周波数ホッピング
- インターレース・スキャン
- 独自モード、保留、スニッフィング、パークの各モードの、15 のアクティブスレーブ
Wi-Fi モード:
- Wi-Fi クライアント
- アクセス・ポイント
- Wi-Fi ダイレクト
Bluetooth モード:
- メイン
- 二次
- Scatternet
QoS:
- WMM および WMM 省電力サポート
ホスト・インターフェース
- USB 2.0
- SPI
- UART
その他の周辺機器/インターフェース:
- I2C
- I2S
- SPI
- QSPI
- USART
- GPIO
- JTAG
- Analog(ADC/DAC)
- 超低消費電力周辺機器
供給電圧:
- 3.0 V - 3.6 V
- 1.8 V - 3.6 V
動作温度:
- 産業グレード -40 °C ~ +85 °C
ソフトウェアおよび規制認定書書:
- Wi-Fi アライアンス・コンプライアンス(802.11bgn、WPA、WPA2 パーソナルおよびエンタープライズ、WMM WMM-PS、WPS、Wi-Fi Direct™、Voice-Personalβ、保護された管理フレーム)
- Cisco CCX v5
- Bluetooth-SIG 適性
- 世界的規制適合:
- FCC(ID は XF6-RS9113SB、XF6-RS9113DB)
- IC(ID は 8407A-RS9113SB、8407A-RS9113DB)
- CE/ETSI
- TELEC
- SRRC
- UKCA
標準送信電力(+/-2 dBm):
- Wi-Fi: +18 dBm(802.11b DSSS の場合)
- 18 dBm(802,11g/n OFDM の場合)
- 12 dBm(802.11a/n OFDM の場合)
- Bluetooth: +15 dBm
RX 感度(+/- 1 dBm):
- Wi-Fi: 1Mbps -97 dBm(< 8% PER)
- 54 Mbps -76.5 dBm(< 10% PER)
- MCS7(20 MHz)-73 dBm(< 10% PER)
- MCS7(40 MHz)-69.5 dBm(< 10% PER)
- Bluetooth: 1 Mbps -94 dBm
- 2 Mbps -92 dBm
- 3 Mbps -84 dBm
- Bluetooth Low Energy(1 Mbps)-91 dBm
技術文書
ソフトウェアとツール
サポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。