SiW917Y-RB4343C
MSRP$40.00
MSRP$40.00
概要
キット内容
- 1x BRD4343C SiWx917Y モジュール無線ボード
キットの特徴
BRD4343C無線ボードの機能
- SiWG917Y111MGAXA モジュールに基づく
- 672 kB SRAM、8 MB フラッシュ
- Wi-Fi6、802.11b/g/n/ax、シングルバンド、 2.4 GHz、 20 MHz チャネル
- Bluetooth LE 5.4(1Mbps, 2MbpsLR(125Kbps、500Kbps)データレート)
- 一体型アンテナ
ワイヤレス・メインボードの機能(メインボードはキットに含まれません)
SiMB4002
- 高度なエネルギー・モニター
- SEGGER J-Link オンボード・デバッガ
- 外部および USB 接続
- 低電力 128x128 ピクセル Memory LCD/TFT
- ユーザー LED / プッシュボタン
- 20 ピン 2,54 mm EXP ヘッダー
- モジュール I/O 用ブレークアウト・パッド
スタート・ガイド
ステップ2:あなたの製品を開発する
このボードは Wi-Fi のアウトオブボックス・デモ画像で点滅します。WiSeConnect SDK SoC 入門ガイドを参照して、このデモで開発を開始してください。このボードがサポートする他のテクノロジーに興味がある場合は、下記のそれぞれの開発者体験と文書を参照してください。
技術文書
ソフトウェアとツール
互換ボード
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。