SiW917Y-RB4357C

MSRP$40.00

SiWN917Y モジュール・コプロセッサ無線ボード、Wi-Fi 6および Bluetooth LE 4MB フラッシュ、統合アンテナ、32KHz クリスタル付き

SiWx917Y モジュール・コプロセッサ無線ボードを使用すると、ネットワーク・コプロセッサ(NCP)とラジオ・コプロセッサ(RCP)の動作モードで、SiWx917Yモジュール向けソフトウェアを開発できます。無線ボードは、SiWN917Y100LGAXA モジュールに基づいており、4 MB フラッシュ、672 kB の RAM および内蔵アンテナを搭載しています。NCP 動作モードでは、SPI、UART、または SDIO for Free RTOS を使用するためのさまざまなアプリケーション例を使用できます。オープンソースの Linux ドライバは RC Pモードで使用できます。この無線基板はスタンドアロン形式では使用できません。電源と外部ホストプロセッサへの接続には、アダプタ拡張ボードSi-EB8045ASi-EB8045B、または Si-EB8045C が必要です。アダプターボードは別途注文する必要があります(付属していません)。

MSRP$40.00

 

キット内容

  • 1x BRD4357C SiWN917Y モジュール・コプロセッサ無線ボード

キットの特徴

BRD4357C無線ボードの機能

  • SiWN917Y100LGAXA モジュールに基づく
  • 672 kB SRAM、4 MB フラッシュ
  • Wi-Fi6、802.11b/g/n/ax、シングルバンド、 2.4 GHz、 20 MHz チャネル
  • Bluetooth LE5.4(1 Mbps、 2 Mbps、LR 125 Kbps、500 Kbps データレート)
  • 一体型アンテナ
  • ネットワーク・コプロセッサ(NCP)と無線コプロセッサ(RCP)操作モード

外部ホストプロセッサボードに接続するには、Si-EB8045ASi-EB8045B、または Si-EB8045C アダプタボードが必要です。

ステップ2:あなたの製品を開発する

このボードは Wi-Fi のアウトオブボックス・デモ画像で点滅します。WiSeConnect SDK SoC 入門ガイドを参照して、このデモで開発を開始してください。このボードがサポートする他のテクノロジーに興味がある場合は、下記のそれぞれの開発者体験と文書を参照してください。

注目のキット

キット
説明
Si-MB4002Aワイヤレス Pro キットメインボードは、無線ボードが接続されたワイヤレス製品のアプリケーション開発およびデバッグ用の開発ボードです。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software