Si917-PK6031A
概要
キット内容
- 1x ワイヤレス Pro キットのメインボード
- 1x SiWx917 シングルバンド Wi-Fi 6および Bluetooth LE 8 MB フラッシュ無線ボード
キットの特徴
- Simplicity Studio および SiWx917 Wi-Fi SDK との統合
- 高度なエネルギー・モニター(AEM)
- パケット・トレース・インターフェイス
- 仮想 COM ポート
- SEGGER J-Link オンボード・デバッガ
- 20 ピン EXP ヘッダー
- USB コネクタ
- SiWx917 2.4 GHz Wi-Fi 6 SoC に基づく
技術文書
ソフトウェアとツール
サポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。