xGM270S-EK2715A

MSRP$46.00

xGM270S Module Explorer Kit

The xGM270S Module Explorer Kit is an ultra-low cost, small form factor development and evaluation platform for the MGM270S Wireless Gecko Module. It is ideal for developing energy-friendly connected IoT applications and supports the development of 2.4 GHz Wireless IoT devices for protocols including 802.15.4 (Zigbee PRO / Green Power, Connect and Proprietary), Bluetooth Low Energy (Bluetooth 6.0) and Multiprotocol.

MSRP$46.00

 

キット内容

  • 1 x xGM270S Module Explorer Kit board (BRD2715A)

キットの特徴

  • MGM270SC22SNA4 +6.5 dBm 2.4 GHz SiP モジュールに基づいた
  • PCB Slot Antenna (2.4 GHz band)
  • 最大動作周波数 76.8 MHz の 32-ビット ARM® Cortex®-M33
  • 768 kB フラッシュ と 64 kB RAM
  • 2 x  User LEDs and 2 x push buttons
  • 20-ピン 2.54 mm ブレークアウト・パッド
  • Simplicity Link Adapter
    • SEGGER J-Link デバッガ
    • Virtual COM (VCOM) port
    • パケット・トレース・インターフェイス(PTI)
  • サードパーティ製アドオン・コネクター
    • mikroBus ソケット
    • Qwiic® コネクタ
  • USB 駆動

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



ステップ2:キットを差し込んで、Simplicity Studio を使って希望の SDK をインストールする

キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の緑色の下↓)でパッケージマネージャーを開きます。目的のスタックを選択し、ダウンロードします。パッケージマネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。

proprietary-stack-screenshot.jpg

ステップ3:開発者向けドキュメントを見る

プロトコル・スタックを選択して、文書をレビューして開始しましょう。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software