ACC-UZB3-E-BRG

MSRP$25.00

USB Z-Wave 500 868 MHz ブリッジコントローラ・リファレンスデザイン

UZB ブリッジコントローラは仮想スレーブノードをサポートする USB Z-Wave コントローラ・リファレンスデザインです。最大128までの仮想スレーブノードが、機能性または外部ネットワーク上にあるデバイスにブリッジすることができます。

UZB スタティックコントローラのような UZB ブリッジコントローラは、SD3503 シリアルインターフェイス SoC に基づいており、結晶、受動型 RF コンポーネント、アンテナおよびリージョナル SAW lter を含むことで、コスト効率が良く使い方も簡単です。

UZB は定評があり、USB を介した実証された Z-Wave シリアル API です。新しい Z-Wave シリアル API 機能が利用可能になるにつれ、UZB は USB ポートを使用してアップグレードが可能で、ハードウエアの交換の必要性を排除しました。UZB は USB ポートで給電され、Z-Wave 用に特別設計されたヘリカルアンテナが内蔵されています。UZB は FCC および CE 認証用に事前スキャンされており、製造パートナーに対する製品試験を簡素化します。FCC および CE 認証に必要とされる UZB に基づいた設計。

UZB はハードウエアアシストによる周波数アジリティを提供し、通信やソフトウエアのオーバーヘッドなしにモジュールをノイズが多いチャンネルから切り替えることができます。

UZB は Z-Wave の 10 年におよぶ実績による互換性を元に構築され、Z-Wave 全世代が Z-Wave ネットワークとスムーズに通信することが可能です。

MSRP$25.00

 

主な利点

  • Z-Wave を可能にする USB ホストを低コストでおこなう
  • 大量生産にも対応
  • FCC および CE 認証の事前スキャン

主な機能

  • USB フルスピードデバイス接続
  • USB 上の Z-Wave シリアル API を明らかにするシリアルインターフェイスソリューション
  • 内蔵ヘリカルアンテナ
  • USB を通したファームウェアのアップグレード
  • USB 駆動
  • Linux、Windows および OS X をサポート • 通信用 CDC デバイスクラス

ターゲットアプリケーション

  • ゲートウェイ
  • セット・トップ・ボックス
  • PC
  • TV

まだヘルプが必要ですか?

テクニカルサポートに連絡するか、事案を確認してください。

サポートのリクエスト
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software