新しい設計には推奨しておりません: 本パーツは新しい設計には推奨しておりません(NRND)。
デバイス/モジュールの画像

CP2130

クラシック USB ブリッジ

CP2130 USB - SPI ブリッジは、ロイヤリティなしのドライバを内蔵した完全なプラグ・アンド・プレイ・インターフェイス・ソリューションを提供します。この USB 2.0 互換デバイスには、11 デジタル I/O ピンが内蔵されており、 4 x 4 mm  QFN24 パッケージが採用されています。

USB - UART ブリッジ VCP ドライバをダウンロード >

 

主要仕様

 
コア周波数
フラッシュ
RAM
ADC
DAC
SPI
UART
I2C
PCA/PWM チャネル
タイマ(16 ビット)
パッケージ
QFN24
I2C スレーブ
コア周波数
フラッシュ
RAM
ADC
DAC
SPI
UART
I2C
PCA/PWM チャネル
タイマ(16 ビット)
パッケージ
QFN24
I2C スレーブ
usb-to-uart-bridge-bd.png
Silicon Labs デバイスの品質、環境、配送、サプライチェーン情報をご覧ください。また、各部品番号について、次の環境に関する文書をダウンロードすることもできます。詳細なデバイス構成(MDDS)、IPC 1752-2 クラス 6(XML 形式)、RoHS 準拠証明書、ICP 検査報告書、ハロゲンフリー準拠証明書、PFOS/PFOA 準拠証明書、REACH 宣言書。
会社名 Silicon Laboratories, Inc.
会社住所 400 W. Cesar Chavez Austin, TX 78701
設立日 1996
ご利用規約 PDF を表示
カリフォルニア SB 657 PDF を表示
企業の社会的責任 1996

注目のナレッジベース記事

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

フォーラムの検索

まだヘルプが必要ですか?

テクニカルサポートに連絡するか、事案を確認してください。

サポートのリクエスト
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software