クラシック USB - UART ブリッジ

高性能かつ低コストの CP21xx USB - UART ブリッジ製品は、完全なプラグ・アンド・プレイ型インターフェイス・ソリューションと総括的な設計エコシステムを提供し、製品までの時間を短縮します。この製品には、ロイヤリティフリーのドライバ・スイート、クリスタル・レスで動作、システム内蔵プログラミング・メモリが搭載され、小型パッケージによってコスト削減、設計の簡素化、開発時間の短縮を可能にします。

温度範囲
–40 〜 +85°C
ボーレート
最大 2 Mbps

クラシック USB ブリッジ 共通仕様

  • USB 2.0 準拠、フルスピード(12 Mbps)
  • 外部水晶不要
  • EEPROM または OTP ROM の最高 1024 バイトまで
  • ユーザ・プログラム可能なカスタム・ボーレート
  • すべてのモデム・インターフェイス信号をサポート
  • ボーレート:最高 2 Mbps
  • 鉱業レベルの温度 -40〜 +85 °C

ステータス

最適なクラシック USB ブリッジ・デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 デジタル I/O ピン パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部発振器 通信 EEPROM FIFO インターフェイス
0 QFN28 5 x 5 USB - UART ブリッジ 512 1024 USB - UART ブリッジ
0 QFN28 5 x 5 USB - UART ブリッジ 1024 1024 USB - UART ブリッジ
4 QFN28 5 x 5 USB - UART ブリッジ 1024 1024 USB - UART ブリッジ
4 QFN24 4 x 4 UART - UART ブリッジ 1024 1152 UART - UART ブリッジ
5 QFN24 4 x 4 USB - デュアル UART ブリッジ 296 608 USB - デュアル UART ブリッジ
16 QFN64 9 x 9 USB - クワッド UART ブリッジ 1024 1536 USB - クワッド UART ブリッジ
10 QFN24 4 x 4 HID USB - UART ブリッジ 343 960 HID USB - UART ブリッジ
10 QFN28 5 x 5 HID USB - UART ブリッジ 343 960 HID USB - UART ブリッジ
8 QFN24 4 x 4 HID USB - SMBus/I2C ブリッジ 194 512 HID USB - SMBus/I2C ブリッジ

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software