私たちは高電圧と優れた絶縁分野の専門家です。現場のサービスにおける 3 億以上の絶縁チャンネルを備えた弊社のアイソレータ製品ポートフォリオは、工業オートメーション、交通システム、家庭用娯楽電子機器、医療システムなど、幅広いお客様とアプリケーションによって使用されています。弊社の製品は、最大 5 kV までの絶縁電圧をサポートしており、これにはデジタル・アイソレーター、絶縁型ゲート・ドライバ、絶縁型アナログおよび ADC、産業用 I/O、および絶縁型 FET 製品ファミリが含まれます。
新型コロナウィルス(COVID-19)のこの時期に、当社の絶縁製品が、どのように人々を健康かつ安全に保つかをご覧ください。
自動車、産業、モーター制御、5G スモールセル、Wi-Fi アクセス・ポイントなどのさまざまなアプリケーションで電力設計を加速する方法についてご覧ください。
共通アプリケーション | 通信バス | 電源供給、太陽光およびモーターインバータ、オンボード充電器 | ロード・モニタリング | オートメーション、プログラム可能なロジック・コントローラ | リレー交換 |
チャンネル数 | 1〜6 | 1、2 | 1,3 | 4、8 | 1 |
設定 | マルチチャンネル | シングル、デュアル独立型またはハイサイド / ローサイド | シングルまたはマルチチャンネル | マルチチャンネル | シングルチャンネル |
絶縁耐圧 | 1.0、2.5、3.75、または 5.0 kVrms | 1.0、2.5、3.75、または 5.0 kVrms | 2.5 または 5.0 kVrms | 1.5 または 2.5 kVrms | 2.5 kVrms |
入力タイプ | デジタル(CMOS)または LED エミュレータ | デジタル(CMOS)または LED エミュレータ | アナログシングルエンドまたは差動 | デジタル(CMOS)または LED エミュレータ | デジタル(CMOS)または LED エミュレータ |
出力タイプ | デジタル・プッシュ・プル、オープン・ドレイン | 高電流プッシュ・プル(最大 4.0 までのピーク・スイッチング) | アナログまたはデジタル(SPI、UART、I2C、デルタ・シグマ・ビット・ストリーム) | デジタル・プッシュ・プル、高電流オープン・ドレイン(0.7 A 連続) | デジタル・プッシュ・プル |
SPI 制御インターフェイス | なし | なし | あり | あり | なし |
パッケージ・タイプ | SOIC-8/16 NB, SOIC-16 WB, QSOP-16 | SOIC-8/16 NB, SSO-8, SOIC-14/16 WB, 5x5 LGA-14, 5x5 QFN-14 | SOIC-8 NB, SOIC-16 WB, PDIP-8 GW, SSO-8 | QSOP-20, DFN-32 | SOIC-8 NB |
単一サイド・バイアス付きオプション | あり | あり | なし | あり | あり |
入力供給範囲 | 2.5 V - 5.5 V | 2.5 V - 5.5 V; 4.5 V -20 V | 3.0 V - 5.5 V | 3.0 V - 5.5 V | 3.0 V - 5.5 V |
出力電源範囲 | 2.5 V - 5.5 V | 6.5 V - 30 V | 3.0 V - 5.5 V | 3.0 V - 5.5 V (Si838x) 9.0 V - 32 V (Si834x) | - |
認証 | |||||
特集製品ファミリ | Si86xx, Si87xx, Si88xx | Si823x, Si827x, Si828x, Si823Hx | Si890x, Si892x, Si8540 | Si838x, Si834x | Si875x |
認可 |
|
機能:
アプリケーション:
機能:
アプリケーション:
機能:
アプリケーション:
機能
アプリケーション:
機能:
アプリケーション: