一方向チャンネル | 双方向チャンネル | 絶縁耐圧(kVrms) | 入力タイプ | パッケージ・タイプ | 最大データ・レート(Mbps) | 最大伝搬遅延(ns) | 入力電源(V) | 出力電源(V) | 順方向チャンネル | リバース・チャンネル | 車載用 | AEC-Q100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si80xx
Si80xx 1 kV 3〜6 チャンネル・デジタル・アイソレータ
|
3、 4、 5、 6 | 0 | 1 | デジタル | QSOP16 | 65 | 3.15 5.5 | 3.15 5.5 | 3、 4、 5、 6 | 0 | |||
Si84xx
Si84xx デジタル・アイソレータ
|
0、 1、 2、 3、 4、 5、 6 | 0、 2 | 1、 2.5、 5 | デジタル | NB SOIC16、 NB SOIC8、 QSOP16、 WB SOIC16 | 1、 1.7、 150 | 35、 40、 9.5 | 2.7 5.5 | 2.7 5.5 | 0、 1、 2、 3、 4、 5、 6 | 0、 1、 2、 3 | ||
Si86xx
Si86xx デジタル・アイソレータ
|
0、 1、 2、 3、 4、 5、 6 | 0、 1、 2 | 1、 2.5、 3.75、 5 | デジタル | DFN8、 NB SOIC16、 NB SOIC8、 QSOP16、 WB SOIC16 | 1.7、 150 | 13、 55 | 2.5 2.5、5.5 | 2.5 5.5 | 0、 1、 2、 3、 4、 5、 6 | 0、 1、 2、 3 | ||
Si86xxT
Si86xxT デジタル・アイソレータ
|
2、 3、 4 | 0 | 5 | デジタル | WB SOIC16 | 150 | 13 | 2.5 5.5 | 2.5 5.5 | 1、 2、 3、 4 | 0、 1、 2 | ||
Si87xx
Si87xx フォトカプラ代替用アイソレータ
|
1 | 0 | 3.75、 5 | LED エミュレータ | GW DIP8、 NB SOIC8、 WB SOIC6 | 1、 15 | 50、 60 | 2.25、2.5、3 5.5、30 | 1 | 0 | |||
Si88xx
Si88xx 統合型 DC-DC コンバータ付きデジタル・アイソレーター
|
2、 4 | 0 | 3.75、 5 | デジタル、 低 | WB SOIC16、 WB SOIC20、 WB SOIC24 | 100 | 23 | 3 5.5 | 3 5.5 | 0、 1、 2、 3、 4 | 0、 1、 2、 3、 4 | ||
車載用 Si86xx
デジタル・アイソレータ
|
0、 1、 2、 3、 4、 5、 6 | 0、 1、 2 | 1、 2.5、 3.75、 5 | デジタル | DFN8、 NB SOIC16、 NB SOIC8、 QSOP16、 WB SOIC16 | 1.7、 150 | 13、 55 | 2.5 2.5、5.5 | 2.5 5.5 | 0、 1、 2、 3、 4、 5、 6 | 0、 1、 2、 3 | ||
車載用 Si86xxT
デジタル・アイソレータ
|
2、 3、 4 | 0 | 5 | デジタル | WB SOIC16 | 150 | 13 | 2.5 5.5 | 2.5 5.5 | 1、 2、 3、 4 | 0、 1、 2 | ||
車載用 Si87xx
フォトカプラ代替用アイソレータ
|
1 | 0 | 3.75、 5 | LED エミュレータ | NB SOIC8、 WB SOIC6 | 1、 15 | 50、 60 | 2.25、3 5.5、30 | 1 | 0 | |||
新着
車載 Si88xx新着
統合型 DC-DC コンバータ付きデジタル・アイソレーター
|
2、 4 | 0 | 3.75、 5 | デジタル、 低 | WB SOIC16、 WB SOIC20、 WB SOIC24 | 100 | 23 | 3 5.5 | 3 5.5 | 0、 1、 2、 3、 4 | 0、 1、 2、 3、 4 |