デバイス/モジュールの画像

Si8600AB-AS

デジタル・アイソレータ

設計、製造、製造テスト、サポートに真の車載プロセスを活用した、当社の超低消費電力車載デジタル・アイソレータは、1 ~ 6 チャネルを提供する CMOS デバイスです。車載用デバイスには、AEC-Q100 品質認証、PPAP 文書、材料表システムサポート(IMDS、CAMDS)が付属しています。製品オプションには、I²C アプリケーション用の双方向機能が含まれています。これらの製品の動作パラメータは、広範な温度範囲およびデバイス・サービス寿命にわたり安定しているため、容易に設計でき、均一性の高いパフォーマンスを実現します。すべてのデバイス・バージョンには高ノイズ耐性のためのシュミット・トリガ入力が備わっており、VDD バイパス・コンデンサしか必要ありません。最大 1.7Mbps のデータ速度をサポートし、すべてのデバイスは 55ns 未満の伝搬遅延を実現します。注文オプションには、絶縁耐圧(2.5、 3.75、および 5 kV)の選択、電力喪失中のデフォルト出力状態を制御する選択可能なフェイルセーフ動作モードが含まれています。すべての製品は、UL、CSA、VDE、CQCの安全性認定済みで、ワイド・ボディ・パッケージの製品は、最大 2.5kVRMS までの強化絶縁をサポートします。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

絶縁定格(kVrms):

パッケージ・タイプ

主要仕様

 
一方向チャンネル
0
双方向チャンネル
1
絶縁定格(kVrms):
2.5
最大データ・レート
1.7
初期出力状態
パッケージ・タイプ
NB SOIC8
一方向チャンネル
0
双方向チャンネル
1
絶縁定格(kVrms):
2.5
最大データ・レート
1.7
初期出力状態
パッケージ・タイプ
NB SOIC8
Silicon Labs デバイスの品質、環境、配送、サプライチェーン情報をご覧ください。また、各部品番号について、次の環境に関する文書をダウンロードすることもできます。詳細なデバイス構成(MDDS)、IPC 1752-2 クラス 6(XML 形式)、RoHS 準拠証明書、ICP 検査報告書、ハロゲンフリー準拠証明書、PFOS/PFOA 準拠証明書、REACH 宣言書。
会社名 Silicon Laboratories, Inc.
会社住所 400 W. Cesar Chavez Austin, TX 78701
設立日 1996
ご利用規約 PDF を表示
カリフォルニア SB 657 PDF を表示
企業の社会的責任 1996

注目のナレッジベース記事

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

フォーラムの検索

まだヘルプが必要ですか?

テクニカルサポートに連絡するか、事案を確認してください。

サポートのリクエスト
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software