Si88xx 統合 DC-DC コンバータ付きデジタル・コンバータ

信号および電力絶縁用の Si88xx 統合型製品は、完全型の絶縁ソリューションで、高速デジタル・アイソレータと絶縁型電源を組み合わせた製品です。これらの製品は、工業オートメーション、プログラム可能ロジックコントローラ(PLC)、バッテリ管理システム、長期に渡る性能が求められるモータ制御などのアプリケーションに最適です。

Si88xx デバイスは、最大で 4 つの高速デジタル絶縁チャネルを搭載し、修正フライバック・トポロジー・ベースの DC-DC コンバータと統合された外部トランスにより、24 V の入力電源で最大 5 Wの絶縁電力を提供します。外部スイッチは、Si88xx の二次側や、絶縁された 5 V 電源を使った絶縁側のその他の回路への電力供給に使用されます。このコンバータには、安全ソフトスタート、熱検出、サイクルごとの電流制限安全機能、ならびに内蔵型二次検出機能、絶縁バリアを介してコントローラにフィードバックする機能も搭載されており、システム安定性のための優れたラインと負荷の調節を実現します。

DC-DC 電力コンバータ
最大 5 Wの統合型電力
DC-DC 電力コンバータ
80% の高い効率

共通仕様

  • デジタル絶縁
    • 高速 100 Mbps デジタルアイソレータ、23 ns の標準伝播遅延での精密なタイミング
    • 100 kV/µs 標準の過度電流耐久性
    • 高電磁気耐久性および超低排出
    • 最大 5000 VRMS の絶縁
    • 高い信頼性:100 年の耐用年数
    • RoHS 準拠のパッケージ:SOIC-20 ワイド・ボディ
    • AEC-Q100 認定
    • 幅広い温度範囲:–40 〜 +125°C
  • DC-DC コンバータ
    • 統合型 DC-DC コンバータ、最大 5W の電力
    • ディザリングを用いた低 EMI 用の完全統合、二次検出、フィードバック制御コンバータ
    • DC-DC コンバータの効率 83%
    • DC-DC シャットダウン、プログラム可能な周波数制御、およびソフト・スタート
    • 3/5 V から絶縁 3/5 V への変換、24 V から絶縁 3/5 V 対応
最適なSi88xx デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 絶縁耐圧(kVrms) 順方向チャンネル リバース・チャンネル 初期出力状態 パッケージ・タイプ AEC-Q100
3.75 2 0 WB SOIC16
5 2 0 WB SOIC16
3.75 2 0 WB SOIC16
5 2 0 WB SOIC16
3.75 1 1 WB SOIC16
5 1 1 WB SOIC16
3.75 1 1 WB SOIC16
5 1 1 WB SOIC16
3.75 0 2 WB SOIC16
5 0 2 WB SOIC16
3.75 0 2 WB SOIC16
5 0 2 WB SOIC16
3.75 4 0 WB SOIC20
5 4 0 WB SOIC20
3.75 4 0 WB SOIC20
5 4 0 WB SOIC20
3.75 3 1 WB SOIC20
5 3 1 WB SOIC20
3.75 3 1 WB SOIC20
5 3 1 WB SOIC20
3.75 2 2 WB SOIC20
5 2 2 WB SOIC20
3.75 2 2 WB SOIC20
5 2 2 WB SOIC20
3.75 1 3 WB SOIC20
5 1 3 WB SOIC20
3.75 1 3 WB SOIC20
5 1 3 WB SOIC20
3.75 0 4 WB SOIC20
5 0 4 WB SOIC20
3.75 0 4 WB SOIC20
5 0 4 WB SOIC20
3.75 2 0 WB SOIC20
5 2 0 WB SOIC20
3.75 2 0 WB SOIC20
5 2 0 WB SOIC20
3.75 1 1 WB SOIC20
5 1 1 WB SOIC20
3.75 1 1 WB SOIC20
5 1 1 WB SOIC20
3.75 0 2 WB SOIC20
5 0 2 WB SOIC20
3.75 0 2 WB SOIC20
5 0 2 WB SOIC20
3.75 4 0 WB SOIC24
5 4 0 WB SOIC24
3.75 3 1 WB SOIC24
5 3 1 WB SOIC24
3.75 2 2 WB SOIC24
5 2 2 WB SOIC24
3.75 1 3 WB SOIC24
5 1 3 WB SOIC24
3.75 0 4 WB SOIC20
5 0 4 WB SOIC20
3.75 2 0 WB SOIC20
5 2 0 WB SOIC20
3.75 2 0 WB SOIC20
5 2 0 WB SOIC20
5 1 1 WB SOIC20
3.75 1 1 WB SOIC20
5 1 1 WB SOIC20
3.75 0 2 WB SOIC20
5 0 2 WB SOIC20
3.75 0 2 WB SOIC20
5 0 2 WB SOIC20
3.75 4 0 WB SOIC24
5 4 0 WB SOIC24
3.75 3 1 WB SOIC24
5 3 1 WB SOIC24
3.75 2 2 WB SOIC24
5 2 2 WB SOIC24
3.75 1 3 WB SOIC24
5 1 3 WB SOIC24
3.75 0 4 WB SOIC20
5 0 4 WB SOIC20
3.75 2 0 WB SOIC20
3.75 2 0 WB SOIC20
5 2 0 WB SOIC20
3.75 1 1 WB SOIC20
3.75 1 1 WB SOIC20
5 1 1 WB SOIC20
3.75 0 2 WB SOIC20
3.75 0 2 WB SOIC20
5 0 2 WB SOIC20
3.75 4 0 WB SOIC24
3.75 4 0 WB SOIC24
5 4 0 WB SOIC24
3.75 3 1 WB SOIC24
5 3 1 WB SOIC24
3.75 2 2 WB SOIC24
5 2 2 WB SOIC24
3.75 1 3 WB SOIC24
5 1 3 WB SOIC24
3.75 0 4 WB SOIC24
5 0 4 WB SOIC24

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software