Si8540 ハイサイド DC 電流センサー

Si8540 デバイス、は非絶縁型、非方向性の高圧ハイサイドの電流検出アンプで、ポータブルな PC 、携帯電話インフラ設備、ハイエンドのルータ、スマート電池パック、車載アプリケーションなどの電流モニタリングと電流制御ループを必要とする電源管理の電力管理アプリケーションに使用されています。Si8540 は費用対効果が高く、コンパクトな 5 ピン SOT-23 パッケージに入っている柔軟性ある電流センサーです。

当社のハイサイド DC 電流センサーは線の高電圧サイドの全検出レジスタを通じて電圧降下を測定します。小さなレジスタ値を使用すること、およびシリーズ電圧を検出レジスタにおいて低く抑えることで電流の大きな値を測定することができます。Si8540 は単一供給 +5~ +36 V で作動し、その電流出力はレジスタ ROUT で基底基準の電圧に変換されます。電流検出の増幅率は外部レジスタ率を選択することで調節できます。

コンパクトなパッケージ
5 ピン SOT-23
幅広い供給電圧
5 V 〜36 V

共通仕様

  • +5 ~ +36 V 供給オペレーション
  • 0.2% フルスケールの正確さ
  • 90 μA 最大供給電流
  • 9 μA シャットダウン電流
  • -40~ +85 ºC
ステータス
最適なSi8540x デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 パッケージ・タイプ Vcm(V) Icc(最大) 双方向
SOT23-5 5 36 90

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software