Si890x 絶縁型 ADC

Si8900/1/2 絶縁モニタ ADC は、線形信号ガルバニック・アイソレータ、レベル・シフタ、接地ループ・エリミネータとして、パワーデリバリー・システムおよびソーラー・インバータなど多くのアプリケーションで使用できます。これらのデバイスは、単一パッケージに 10 ビット SAR ADC サブシステム、状態監視機、絶縁 UART(Si8900)、I²C/SMBus ポート(Si8901)、または SPI ポート(Si8902)を統合しています。当社専用 CMOS 絶縁テクノロジに基づき、注文のオプションには、2.5 または 5 kV 絶縁耐圧があります。全製品とも、UL、CSA、VDE がその安全性を証明しています。Si8900/1/2 デバイスは雑音が多く、高電圧の環境においても堅牢な 45 kV/μs の性能を発揮できるよう通常共通モードでの過渡電流の耐久性能力を提供します。Si8900/1/2 ADCは、16 ピン SOIC ワイドボディのパッケージで提供されています。

ホスト・インターフェイス
UART、I²C/SMBus、または SPI
統合型 SAR ADC
3 チャンネル 10-ビット

共通仕様

  •  統合 10ビット ADC
    • 3 入力チャンネル
    • 10 ビット解像度
    • 2 μs 変換時間
  • 絶縁シリアル I/O ポート
    • UART(Si8900)
    • I²C/SMBus(Si8901)
    • 2.5 MHz SPI ポート(Si8902)
  • 過渡電流耐久性: 45 kV/μs(代表値)
  • 温度範囲: -40 ~ +85 °C
  • 定格電圧で>60年寿命
  • CSA 部品通知 5 A 承認
    • IEC 60950、61010、60601
    • VDE/IEC 60747-5-2
    • UL1577 認証済み
    • 1 分間で最大 5 kV rms
ステータス
最適なSi890x デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 パッケージ・タイプ 温度範囲(ºC) 出力モード 絶縁定格(kV rms) フルスケール電流(A) 初期確度
WB SOIC16 -40 85 UART 2.5 10 0.10%
WB SOIC16 -40 85 UART 5 10 0.10%
WB SOIC16 -40 85 I2C/SMBus 2.5 10 0.10%
WB SOIC16 -40 85 I2C/SMBus 5 10 0.10%
WB SOIC16 -40 85 SPI 2.5 10 0.10%
WB SOIC16 -40 85 SPI 5 10 0.10%

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software