Si8920AC-AP車載用デバイスは、ガルバニック絶縁されたアナログ・アンプです。低電圧、差動入力は、電流シャント・レジスタまたはセンサのコントロールシステムからの隔絶が必要な場所での電圧測定に最適です。出力は 8.1x または16.2xによって増幅された異なるアナログ信号です。Si8920AC-AP の超低信号遅延によって、コントロールシステムは障害状況や負荷の変化にすばやく反応できます。低オフセットとゲインドリフトによって、動作温度範囲全域において精度を保ちます。非常に高いコモンモード過渡耐性は、Si8920AC-APが電気自動車システムで一般的に見られる高出力スイッチングが存在しても正確な測定を行うことを意味します。 最大 3.75 kVrms/ UL1577 の耐電圧をサポートしています。この技術は他の絶縁技術よりも高性能で、温度や経年数による変動を抑え、より厳密なパーツ間マッチングと長寿命を実現します。
絶縁定格(kV rms)
3.75
|
初期確度
1.50%
|
パッケージ
GW DIP8
|
||
絶縁定格(kV rms)
3.75
|
初期確度
1.50%
|
パッケージ
GW DIP8
|
少なくとも1つの列を選択してください。