Si892x は、電流シャント抵抗を通して電圧を測定する場合や、センサーを制御システムから絶縁する必要がある場所に理想的なガルバニック絶縁型アナログアンプです。Si892x 増幅器ファミリは、その他の絶縁技術に比べ、高性能、温度や老朽化に伴う変動の低減、パーツ間マッチング精度の向上、そして耐用年数の長期化を実現しつつ、低電圧と差動入力を提供します。
Si892x デバイスは、当社独自の絶縁技術を使用し、信号遅延が非常に少ないため、制御システムが障害状況や負荷の変化に対して迅速に対応ができます。低オフセットとゲイン・ドリフトによって、動作温度範囲全域にわたり精度を保ちます。極めて高いコモン・モード過渡耐久性により、Si892x はモータ駆動システムやインバータ・アプリケーションなどにおけるハイ・パワー・スイッチングがある場所でさえ高精度の測定を実現します。この増幅器は、UL1577 に基づいた電圧に耐える、最大 5.0 kVrms の耐電圧に対応し、その出力は、8.1 倍または 16.2 倍まで増幅される差動アナログ信号です。