デバイス/モジュールの画像

Si823H6BB-AS1

絶縁型ゲート・ドライバ

Si823H6BB-AS1 車載用絶縁型ゲート・ドライバは、125 kV/µs の非常に高い過渡電流耐久性、より良いタイミングマージンを実現する最大 30 ns という低い伝播遅延、4.0 A シンクの対称駆動強度、高速 FET 起動を実現する駆動ブースト回路による電源供給、-40 ~ 125 ℃ 範囲の広い車載の温度範囲に対しての安定した動作を提供します。これは、ドライバ側の UVLO オプションや過熱保護、小型サイズのメリットなどの極めて重要な安全機能を提供します。絶縁耐圧 2.5 kVrms のものもあります。Si823H6BB-AS1 アイソレータはデュアル・ドライバ構成で提供されます。

 

主要仕様

 
絶縁率
2.5
ピーク出力電流
4.0
UVLO 電圧
8
入力タイプ
VIA、 VIB
出力構成
デュアル・ドライバ
パッケージ
NB SOIC16
絶縁率
2.5
ピーク出力電流
4.0
UVLO 電圧
8
入力タイプ
VIA、 VIB
出力構成
デュアル・ドライバ
パッケージ
NB SOIC16
Silicon Labs デバイスの品質、環境、配送、サプライチェーン情報をご覧ください。また、各部品番号について、次の環境に関する文書をダウンロードすることもできます。詳細なデバイス構成(MDDS)、IPC 1752-2 クラス 6(XML 形式)、RoHS 準拠証明書、ICP 検査報告書、ハロゲンフリー準拠証明書、PFOS/PFOA 準拠証明書、REACH 宣言書。
会社名 Silicon Laboratories, Inc.
会社住所 400 W. Cesar Chavez Austin, TX 78701
設立日 1996
ご利用規約 PDF を表示
カリフォルニア SB 657 PDF を表示
企業の社会的責任 1996

注目のナレッジベース記事

UL/CSA/VDE/CQC 安全性認証

機器の安全性認定書をレビューする。

証明書を表示する

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

フォーラムの検索

まだヘルプが必要ですか?

テクニカルサポートに連絡するか、事案を確認してください。

サポートのリクエスト
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software