Si823Hx 絶縁型ゲート・ドライバ

Silicon Labs の Si823Hx 製品は、SMPS やインバーターなどのシリコン、GaN- または SiC- ベースのパワー変換システム向けの堅牢なゲートドライバです。トリガーループ制御に対する低レイテンシー、ノイズフィルタリングなどの堅牢な 30 V ドライバの VDD 機能、125 kV/µs の高 CMTI、-5 V の出力ピン耐電圧、そして過熱保護などが特徴です。また、これらはより速い時間ででき動作させるために、ミラー・プラトー中により優れた電流駆動能力を提供するドライバ・ブースト・ステージを備えています。当社独自の CMOS 容量性絶縁技術がベースとなっている Si823Hx 絶縁型ゲート・ドライバは、UVLO 保護機能やデッドタイム中のプログラム可能機能などで安全性を保障しながら、システム効率最大化を狙った最新の GaN や SiC FET の駆動を可能にする堅牢な絶縁耐圧で優れた性能を提供します。

対称ピーク電流
4 A
CMTI
125 kV/µs

共通仕様

  • 1つのパッケージ収まったシングルまたはデュアル絶縁型ドライバ
    • 2.5 kVrms および 3.75 kVrms 絶縁オプション
  • 非同期シャットダウン・オプションのための DIS または EN ピン
  • 3.0 V~5.5 V の VDDI
  • PWM ドライバ・バージョンとデュアル・ドライバ・バージョン
  • 4.0 A のシンク/ソースピーク出力
  • 伝搬遅延は最大 30 ns
  • トランジェント耐久性:>125 kV/μs
  • 雑音の多い環境での堅牢な動作のためのデグリッチおよびノイズフィルタオプション
  • 堅牢な 30 V ドライバ側供給電源
  • 過熱保護
最適なSi823Hx デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 絶縁耐圧(kVrms) ピーク出力電流(A) UVLO 電圧(V) 入力タイプ 出力構成 パッケージ・タイプ
2.5 4.0 6 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド QFN14
2.5 4.0 6 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド NB SOIC16
5 4.0 6 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド WB SOIC14
2.5 4.0 8 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド QFN14
2.5 4.0 8 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド NB SOIC16
5 4.0 8 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド WB SOIC14
2.5 4.0 12 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド QFN14
2.5 4.0 12 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド NB SOIC16
5 4.0 12 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド WB SOIC14
2.5 4.0 6 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド NB SOIC16
5 4.0 6 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド WB SOIC14
2.5 4.0 8 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド NB SOIC16
5 4.0 8 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド WB SOIC14
2.5 4.0 12 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド NB SOIC16
5 4.0 12 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド WB SOIC14
2.5 4.0 6 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド QFN14
2.5 4.0 6 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド NB SOIC16
5 4.0 6 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド WB SOIC14
2.5 4.0 8 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド QFN14
2.5 4.0 8 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド NB SOIC16
5 4.0 8 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド WB SOIC14
2.5 4.0 12 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド QFN14
2.5 4.0 12 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド NB SOIC16
5 4.0 12 VIA、 VIB ハイサイド/ローサイド WB SOIC14
2.5 4.0 6 PWM ハイサイド/ローサイド NB SOIC16
5 4.0 6 PWM ハイサイド/ローサイド WB SOIC14
2.5 4.0 8 PWM ハイサイド/ローサイド NB SOIC16
5 4.0 8 PWM ハイサイド/ローサイド WB SOIC14
2.5 4.0 12 PWM ハイサイド/ローサイド NB SOIC16
5 4.0 12 PWM ハイサイド/ローサイド WB SOIC14
2.5 4.0 6 VIA、 VIB デュアル・ドライバ QFN14
2.5 4.0 6 VIA、 VIB デュアル・ドライバ NB SOIC16
5 4.0 6 VIA、 VIB デュアル・ドライバ WB SOIC14
2.5 4.0 8 VIA、 VIB デュアル・ドライバ QFN14
2.5 4.0 8 VIA、 VIB デュアル・ドライバ NB SOIC16
5 4.0 8 VIA、 VIB デュアル・ドライバ WB SOIC14
2.5 4.0 12 VIA、 VIB デュアル・ドライバ QFN14
2.5 4.0 12 VIA、 VIB デュアル・ドライバ NB SOIC16
5 4.0 12 VIA、 VIB デュアル・ドライバ WB SOIC14
2.5 4.0 6 VIA、 VIB デュアル・ドライバ QFN14
2.5 4.0 6 VIA、 VIB デュアル・ドライバ NB SOIC16
5 4.0 6 VIA、 VIB デュアル・ドライバ WB SOIC14
2.5 4.0 8 VIA、 VIB デュアル・ドライバ QFN14
2.5 4.0 8 VIA、 VIB デュアル・ドライバ NB SOIC16
5 4.0 8 VIA、 VIB デュアル・ドライバ WB SOIC14
2.5 4.0 12 VIA、 VIB デュアル・ドライバ QFN14
2.5 4.0 12 VIA、 VIB デュアル・ドライバ NB SOIC16
5 4.0 12 VIA、 VIB デュアル・ドライバ WB SOIC14
2.5 4.0 6 VIA、 VIB デュアル・ドライバ NB SOIC16
5 4.0 6 VIA、 VIB デュアル・ドライバ WB SOIC14
2.5 4.0 8 VIA、 VIB デュアル・ドライバ NB SOIC16
5 4.0 8 VIA、 VIB デュアル・ドライバ WB SOIC14
2.5 4.0 12 VIA、 VIB デュアル・ドライバ NB SOIC16
5 4.0 12 VIA、 VIB デュアル・ドライバ WB SOIC14
2.5 4.0 6 PWM ハイサイド/ローサイド QFN14
2.5 4.0 6 PWM ハイサイド/ローサイド NB SOIC16
5 4.0 6 PWM ハイサイド/ローサイド WB SOIC14
2.5 4.0 8 PWM ハイサイド/ローサイド QFN14
2.5 4.0 8 PWM ハイサイド/ローサイド NB SOIC16
5 4.0 8 PWM ハイサイド/ローサイド WB SOIC14
2.5 4.0 12 PWM ハイサイド/ローサイド QFN14
2.5 4.0 12 PWM ハイサイド/ローサイド NB SOIC16
5 4.0 12 PWM ハイサイド/ローサイド WB SOIC14
3.75 4.0 6 VI シングル・ドライバ NB SOIC8
5 4.0 6 VI シングル・ドライバ SSO-8
3.75 4.0 8 VI シングル・ドライバ NB SOIC8
5 4.0 8 VI シングル・ドライバ SSO-8
3.75 4.0 12 VI シングル・ドライバ NB SOIC8
5 4.0 12 VI シングル・ドライバ SSO-8

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software