Si8285CC-AS は、システム安全性およびフィードバック機能が統合された車載用絶縁型高電流ゲート・ドライバのファミリです。これらは、さまざまな電気自動車システムで使用されている IGBT と炭化ケイ素(SiC)デバイスの駆動に最適です。Si8285CC-AS デバイスは、12 ごとに最大で 3.75 kVrms の耐電圧をサポートし、ドライバ側の電力状態やエラー状態に関してコントローラへフィードバックを提供します。Si8285CC-ASの出力側には、ゲート用のプルアップ・ピンとプルダウン・ピンがそれぞれ個別にあります。専用 DSAT ピンは、脱飽和状態を検出すると、十分な制御の下でドライバをすぐにシャットダウンします。ミラー・クランプも組み込まれており、電源スイッチの強固なターンオフを促進します。Si8285CC-AS ファミリで発注可能なオプションには、統合された絶縁型 DC-DC コントローラが含まれています。これにより、簡単な方法で、絶縁型ドライバに必要な絶縁電力レールを提供することができ、レイアウトが大幅に簡素化されます。Si828x デバイスは、多くのフォトカプラをベースにした IGBT ドライバに共通した構成でパッケージングされています。
ピーク出力電流
4
|
UVLO 電圧
12
|
|
パッケージ
WB SOIC16
|
ピーク出力電流
4
|
UVLO 電圧
12
|
パッケージ
WB SOIC16
|
少なくとも1つの列を選択してください。