Wolfspeed パートナー設計

Cree | Wolfspeed は、幅広いバンドギャップを持つ半導体技術のグローバルリーダーです。Wolfspeed の炭化ケイ素系 MOSFET の製品ラインアップは、ディスクリート・パッケージを採用した業界最小のオン状態抵抗、そして低いスイッチング損失を提供し、高い効率と電力密度を実現します。Wolfspeed の SiC デバイスは、従来のシリコン・コンポーネントをはるかに上回る性能を発揮し、エネルギー、自動車、コンシューマの各種市場において、産業向けの効率と信頼性を備えた新しい基準を設定します。Wolfspeed との提携により、Silicon Labs は、世界クラスの SiC デバイス向けにカスタマイズされた革新的かつ実証済みの幅広い絶縁ソリューションを提供いたします。

Wolfspeed WolfPACK™ モジュール・ゲート・ドライバ・ボード

Silicon Labs のゲート・ドライバ・ボード(GDB)は、Wolfspeed WolfPACK 電源モジュールなどの、Wolfspeed の電源モジュールの駆動に最適です。これらの 2 チャネル式絶縁型ゲート・ドライバ・ソリューションには、差動デジタル・インターフェイス、最適化されたオンボード絶縁電源、ユーザ設定可能なターンオン/ターンオフゲート抵抗が備わっています。ステータス・インジケータ LED とテスト・ポイントにより、簡単に評価とプロトタイピングができます。これらの GDB は、制御された包括的なモジュール評価向けの Wolfspeed のクランプ型誘導性負荷(CIL)テスト治具と互換性があります。

Find the Right WolfPACK Gate Driver Board

部品番号 ゲート・ドライバ インターフェイス ピーク出力電流 ゲート抵抗 絶縁電源 共通モード過渡電流耐久性 絶縁電圧
Si823H-AAWA-KIT Si823H2CD-IS3 差動 4 A 1 Ω +15 V ~ 3.5 V 125 kV/µs 5 kV
Si823H-ABWA-KIT Si823H2CD-IS3 差動 4 A 4 Ω +15 V ~ 3.5 V 125kV/µs 5 kV

オンボード充電器・リファレンスデザイン

6.6 kW の高電力密度、双方向性 EV オンボード充電器リファレンスデザインは、Si8233BB 絶縁型ゲート・ドライバを備えています。

注意:Silicon Labs の商標を除き、このページに記載されているすべての会社のロゴ、製品名、サービス名、または名前は各社の所有物です

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software