CRD-06600FF065N リファレンスデザインは、Wolfspeed の 650 V C3M™ SiC MOSFET および Silicon Labs の Si8233BB デュアル絶縁型ゲート・ドライバを採用して、高電力密度の電気自動車(EV)搭載型充電器(OBC)を作成することを証明します。Wolfspeed の高周波スイッチング機能を活用した設計の 650 V C3M™ SiC MOSFET は、小型、軽量かつコスト効果の高いシステムです。このリファレンスデザインは、新しい SiC 設計の開始点として使用できる包括的なデザインパッケージとして提供されています。
このデザインは以下の仕様を満たします。
少なくとも1つの列を選択してください。