Silicon Labs の 32 ビット ARM® マイクロコントローラ・ファミリ

ARM マイクロコントローラ(MCU)アーキテクチャは、組み込み装置市場において広く採用され、ソフトウェア会社からの幅広い支持を受けて、32 ビット・マイクロコントローラの事実上の標準となっています。ARM マイクロコントローラ・コアの標準化により、32 ビット・マイクロコントローラ間でコードを移植することがかつてないほど簡単になりました。その結果、MCU を選択するに当たっての決断を左右する要素は、 CPU コアのアーキテクチャではなく周辺装置セットと MCU ベンダーがシステム設計問題にいかに革新的な方向で対応しているかということが重要な要素になっているという点です。Silicon Labs の 32 ビット・マイクロコントローラが他とは違うのは、そのミックスシグナルについての専門知識と技術を用い、今日の開発者のニーズに対応するために特別に設計された、業界で最も柔軟かつエネルギー効率の高い ARM Cortex®-M4、M3、および M0+ マイクロコントローラ・ファミリを構築しているという点です。

ARM Cortex-M プロセッサに基づく Silicon Labs の EFM32™ 32 ビット・マイクロコントローラ は、幅広い組み込み設計の汎用性、統合性、電力効率、そして使いやすさというコンセプトの再定義します。

 



Cortex-M4

制御と信号処理機能が組み合わさった使いやすく効率的なプロセッサ

詳細


Cortex-M3

電力重視のアプリケーション向けの低消費電力かつ高性能のプロセッサ

詳細


Cortex-M0

シンプルかつ汎用性が高く、高性能かつエネルギー効率の高いプロセッサ

詳細


ビデオを見る

ARM Cortex-M0+ シリーズを支える。IoT 用 EFM32 Zero Gecko

その他のマイクロコントローラと比べて、Zero Gecko Cortex-M0+ では、超低消費電力スリープ・モードで省電力高精度アナログ周辺装置の動作が可能で、BOD、POR、RTC、RAM 保持などの機能が組み込まれても消費電流が増えることはありません。

ビデオを見る

「モノのインターネット」を実現する EFM32 Zero Gecko によりすべてを接続

EFM32 Zero Gecko MCU ファミリによって、モバイル・ヘルス/フィットネス製品、スマート・ウォッチ、アクティビティ・トラッカー、スマート・メータ、セキュリティ・システムなど、電池駆動式の幅広い用途で、システムのエネルギー消費を最小限に抑えることができます。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software