FPU 付き ARM® Cortex®-M4

ARM の超低消費電力 DSP クラス・プロセッサ

ARM Cortex-M4 プロセッサは、使いやすく効率的な制御と信号処理能力を組み合わせた製品が要求されるデジタル信号制御市場に対応するために特別に開発された受賞歴のあるプロセッサです。EFM32™ MCU は、高効率の信号処理機能とエネルギーに優しい実績ある Gecko 技術が組み合わされているため、より低エネルギーのアプリケーションで使用するのに最適となっています。

FPU および信号処理技術を持つ Cortex-M4

Cortex-M4 プロセッサは、デジタル信号制御市場への適用性がある多様な高効率の信号処理機能を入れて設計されています。プロセッサには、拡張シングル・サイクル積和演算(MAC)命令、最適化された SIMD 演算、飽和演算命令、およびオプションの単精度浮動小数点演算ユニットが備わっています。これらの機能は、ARM Cortex-M シリーズ・プロセッサを特徴付ける革新的技術で構築されています。

仕様

  • IEEE 754 規格準拠
  • 単精度浮動小数点演算ユニット
  • より高精度な Fused MAC
ARM Cortex-M4 ベース MCU 条件の選択
列を選択
速度 (MHz) フラッシュ(kB) RAM(kB) USB LCD UART USART I2C I2S パッケージ
Giant Gecko S1
EFM32GG S1 GG11 と GG12 32ビット・マイクロコントローラ
72 51210242048 192384512 2 56 23 23 BGA112BGA120BGA152BGA192QFN64QFP100QFP64
Pearl Gecko
EFM32 Pearl Gecko 32 ビット・マイクロコントローラ
40 1282561024 32256 0 24 12 12 BGA125QFN32QFN48
Wonder Gecko
EFM32 Wonder Gecko 32 ビット マイクロコントローラ
48 64128256 32 57 3 2 1 BGA112BGA120QFN64QFP100QFP64

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software