EFM32™ Gecko 32 ビット・マイクロコントローラ

当社の EFM32™ Gecko 製品ファミリは、高性能と低電力消費が要求される電池駆動アプリケーションやその他のシステムに最適です。32 ビット低消費電力マイクロコントローラ(MCU)ファミリは、省電力モードによる高速ウェイクアップ時間と幅広い周辺装置のオプションを特徴としています。強力な ARM® Cortex®-M3 コアに基づいた Gecko MCU ファミリは、最大128 kB のフラッシュメモリ構成、8〜16 kB の RAM、最大速度 32 MHz の CPU を提供する25 デバイスが含まれます。

RTC を使用したスリープ電流。最低スリープ電流:
0.9 μA
最低アクティブ電流が
180 μA/MHz

Gecko 共通仕様

  • ARM Cortex-M3 CPU プラットフォーム
  • 32 MHz
  • 最大 128 フラッシュ
  • 最大 16 kB RAM
  • アクティブ・モードで 180 μA/MHz (EM0)
  • RTC および RAM リテンションによる 0.9 μA スリープ
  • 睡眠状態の自律周辺機器
  • DMA および周辺リフレックス・システム
  • LESENSE
  • USART、I2C、および SPI
  • 最大 90 の汎用 I/O ピン
  • -40 °C ~ +85 °C 温度グレード
  • 単一の 1.98 〜 3.8 V 電源
  • パッケージ:
    • 32 ピン QFN(6 mm x 6 mm)
    • 48 ピン QFP(7 mm x 7 mm)
    • 64 ピン QFN(9 mm x 9 mm)
    • 64 ピン QFP(10 mm x 10 mm)
    • 100 ピン QFP(14 mm x 14 mm)
    • 112 ピン BGA(10 mm x 10 mm)
ステータス
最適なGecko デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 MHz フラッシュ RAM デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 DAC USB Cap Sense LCD 温度センサ タイマ(16 ビット) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S EMIF RTC コンパレータ Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ デバッグ・インターフェイス 暗号
32 16 8 24 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 1 チャンネル 2 0 2 2 1 0 0 2 1.98 3.8 QFN32​ 6 x 6 ±2% SW
32 32 8 24 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 1 チャンネル 2 0 2 2 1 0 0 2 1.98 3.8 QFN32​ 6 x 6 ±2% SW
32 64 16 24 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 1 チャンネル 2 0 2 2 1 0 0 2 1.98 3.8 QFN32​ 6 x 6 ±2% SW
32 128 16 24 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 1 チャンネル 2 0 2 2 1 0 0 2 1.98 3.8 QFN32​ 6 x 6 ±2% SW AES-128 AES-256
32 128 16 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 1 チャンネル 3 0 2 2 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 8 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 1 チャンネル 3 0 2 2 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW AES-128 AES-256
32 64 16 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 1 チャンネル 3 0 2 2 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW AES-128 AES-256
32 128 16 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 8 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 64 16 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 128 16 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 1 チャンネル 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 8 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 1 チャンネル 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 64 16 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 1 チャンネル 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 128 16 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 8 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% SW AES-128 AES-256
32 64 16 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% SW AES-128 AES-256
32 128 16 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 8 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 64 16 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 128 16 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 8 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 64 16 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW AES-128 AES-256
32 128 16 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 1 チャンネル 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 8 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 1 チャンネル 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 64 16 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 1 チャンネル 3 0 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 128 16 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 8 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% SW AES-128 AES-256
32 64 16 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% SW AES-128 AES-256
32 128 16 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 32 8 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% SW AES-128 AES-256
32 64 16 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 3 1 3 3 1 0 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% SW AES-128 AES-256

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software