デバイス/モジュールの画像

EFM32GG280F512-QFP100

EFM32 Giant Gecko 32 ビット・マイクロコントローラ

EFM32GG280F512-QFP100 は、最大 48 MHz のスピードを持つ ARM Cortex-M3 ベースのマイクロコントローラ(MCU)です。革新的な低エネルギー技術、高速ウェイクアップ時間、およびエネルギー節約モードを備えた低消費電力プラットフォーム上に構築された、EFM32GG280F512-QFP100 はエネルギー重視のアプリケーションに最適です。さらに、このデバイスには、512 kB フラッシュ、128 kB RAM、86 デジタル I/O ピン、4 x 16 ビット・タイマー、多重通信インターフェイスが含まれています。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

フラッシュ (kB)

主要仕様

 
コア周波数
48
フラッシュ
512
RAM
128
GPIO
86
ADC
12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps
DAC
12 ビット、 2 チャンネル
SPI
3
UART
7
I2C
2
タイマ(16 ビット)
4
タイマ(32ビット)
0
パッケージ
QFP100
コア周波数
48
フラッシュ
512
RAM
128
GPIO
86
ADC
12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps
DAC
12 ビット、 2 チャンネル
SPI
3
UART
7
I2C
2
タイマ(16 ビット)
4
タイマ(32ビット)
0
パッケージ
QFP100
efm32gg-BD.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the EFM32GG280F512-QFP100 until at least 12 月 20 日32.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。