デバイス/モジュールの画像

EFM32GG330F512-QFN64

EFM32 Giant Gecko 32 ビット・マイクロコントローラ

EFM32GG330F512-QFN64 は、最大 48 MHz のスピードを持つ ARM Cortex-M3 ベースのマイクロコントローラ(MCU)です。革新的な低エネルギー技術、高速ウェイクアップ時間、およびエネルギー節約モードを備えた低消費電力プラットフォーム上に構築された、EFM32GG330F512-QFN64 はエネルギー重視のアプリケーションに最適です。さらに、このデバイスには、512 kB フラッシュ、128 kB RAM、53 デジタル I/O ピン、4 x 16 ビット・タイマー、多重通信インターフェイスが含まれています。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

フラッシュ (kB)

主要仕様

 
コア周波数
48
フラッシュ
512
RAM
128
GPIO
53
ADC
12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps
DAC
12 ビット、 2 チャンネル
SPI
3
UART
5
I2C
2
タイマ(16 ビット)
4
タイマ(32ビット)
0
パッケージ
QFN64
コア周波数
48
フラッシュ
512
RAM
128
GPIO
53
ADC
12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps
DAC
12 ビット、 2 チャンネル
SPI
3
UART
5
I2C
2
タイマ(16 ビット)
4
タイマ(32ビット)
0
パッケージ
QFN64
efm32gg-BD.png
Silicon Labs デバイスの品質、環境、配送、サプライチェーン情報をご覧ください。また、各部品番号について、次の環境に関する文書をダウンロードすることもできます。詳細なデバイス構成(MDDS)、IPC 1752-2 クラス 6(XML 形式)、RoHS 準拠証明書、ICP 検査報告書、ハロゲンフリー準拠証明書、PFOS/PFOA 準拠証明書、REACH 宣言書。
会社名 Silicon Laboratories, Inc.
会社住所 400 W. Cesar Chavez Austin, TX 78701
設立日 1996
ご利用規約 PDF を表示
カリフォルニア SB 657 PDF を表示
企業の社会的責任 1996

注目のナレッジベース記事

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software