EFM32™ Happy Gecko USB 対応 32 ビット マイクロコントローラ

電池駆動型のアプリケーションや低エネルギーと高性能を必要とするその他のシステムに理想的な、当社の USB 対応EFM32™ Happy Gecko ファミリは、業界で最も低い USB 消費電力を実現します。

パワフルなARM® Cortex®-M0+コアに基づいた当社の低消費電力マイクロコントローラ(MCU)は、電池を長寿命化しエナジー・ハーベスティング(環境発電)アプリケーションを可能にします。Happy Gecko 製品ファミリは、革新的な低電力テクニック、省エネモードからの迅速なウェイクアップ時間、広範な選択肢のある周辺装置を特徴としています。当社のMCUは、最大64kBのフラッシュメモリを提供し、組み込み型USB接続と最高 25 MHz のCPU速度の追加オプションを提供しています。

RTC を使用したスリープ電流。最低スリープ電流:
0.9 μA
最低アクティブ電流が
131 μA/MHz

Happy Gecko 共通仕様

  • ARM Cortex-M0+ CPU プラットフォーム
  • 25 MHz
  • 最大 64 kB フラッシュ
  • 最大 8 kB RAM
  • アクティブ・モードで 131 μA/MHz (EM0)
  • RTC および RAM リテンションによる 0.9 μA スリープ
  • 睡眠状態の自律周辺機器
  • DMA および周辺リフレックス・システム
  • LESENSE
  • USART、I²C、SPI、USB
  • 最大 35 の汎用 I/O ピン
  • -40°C 〜 105 °C の動作範囲
  • 単一の 1.98 〜 3.8 V 電源
  • パッケージ:
    • 24 ピン QFN(7 mm x 7 mm)
    • 32 ピン QFN(6 mm x 6 mm)
    • 36 ピン QFN(5 mm x 5 mm)
最適なHappy Gecko デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 MHz フラッシュ RAM デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 DAC USB Cap Sense LCD 温度センサ タイマ(16 ビット) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S EMIF RTC コンパレータ Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ デバッグ・インターフェイス 暗号
25 32 4 17 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% MTB; SW
25 32 4 17 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% MTB; SW
25 64 8 17 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% MTB; SW
25 64 8 17 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% MTB; SW
25 32 4 17 12 ビット、 2 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% MTB; SW AES-128
25 32 4 17 12 ビット、 2 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% MTB; SW AES-128
25 64 8 17 12 ビット、 2 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% MTB; SW AES-128
25 64 8 17 12 ビット、 2 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% MTB; SW AES-128
25 32 4 24 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32​ 6 x 6 ±2% MTB; SW AES-128
25 32 4 24 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32​ 6 x 6 ±2% MTB; SW AES-128
25 64 8 24 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32​ 6 x 6 ±2% MTB; SW AES-128
25 64 8 24 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32​ 6 x 6 ±2% MTB; SW AES-128
25 32 4 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% MTB; SW AES-128
25 32 4 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% MTB; SW AES-128
25 64 8 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% MTB; SW AES-128
25 64 8 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% MTB; SW AES-128
25 32 8 15 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% MTB; SW AES-128
25 32 8 15 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% MTB; SW AES-128
25 64 8 15 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% MTB; SW AES-128
25 64 8 15 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% MTB; SW AES-128
25 32 8 15 12 ビット、 2 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% MTB; SW AES-128
25 32 8 15 12 ビット、 2 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% MTB; SW AES-128
25 64 8 15 12 ビット、 2 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% MTB; SW AES-128
25 64 8 15 12 ビット、 2 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% MTB; SW AES-128
25 32 8 22 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32​ 6 x 6 ±2% MTB; SW AES-128
25 32 8 22 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32​ 6 x 6 ±2% MTB; SW AES-128
25 64 8 22 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32​ 6 x 6 ±2% MTB; SW AES-128
25 64 8 22 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32​ 6 x 6 ±2% MTB; SW AES-128
25 32 8 35 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% MTB; SW AES-128
25 32 8 35 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% MTB; SW AES-128
25 64 8 35 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% MTB; SW AES-128
25 64 8 35 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% MTB; SW AES-128
25 32 8 35 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% MTB; SW AES-128
25 32 8 35 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% MTB; SW AES-128
25 64 8 35 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% MTB; SW AES-128
25 64 8 35 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% MTB; SW AES-128
25 32 8 22 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 CSP36 3 x 3 ±2% MTB; SW AES-128
25 64 8 22 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 3 3 2 2 1 1 0 1 1.98 3.8 CSP36 3 x 3 ±2% MTB; SW AES-128

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software