デバイス/モジュールの画像

EFM32HG210F32N-QFN32

EFM32 Happy Gecko USB 対応 32 ビット・マイクロコントローラ

EFM32HG210F32N-QFN32 は USB 対応型 ARM Cortex-M0+ ベースのマイクロコントローラ(MCU)で、最大速度は 25 MHz です。革新的な低エネルギー技法、高速ウェイクアップタイム、省エネモードを搭載した低消費電力プラットフォーム上に構築された EFM32HG210F32N-QFN32 は、エネルギー消費が重要なアプリケーションに最適です。さらに、このデバイスには、32 kB フラッシュ、4 kB RAM、24 デジタル I/O ピン、3 x 16 ビット・タイマー、多重通信インターフェイスが含まれています。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

フラッシュ (kB)

RAM (kB)

主要仕様

 
コア周波数
25
フラッシュ
32
RAM
4
GPIO
24
ADC
12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps
SPI
2
UART
3
I2C
1
タイマ(16 ビット)
3
タイマ(32ビット)
0
パッケージ
QFN32​
コア周波数
25
フラッシュ
32
RAM
4
GPIO
24
ADC
12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps
SPI
2
UART
3
I2C
1
タイマ(16 ビット)
3
タイマ(32ビット)
0
パッケージ
QFN32​
efm32hg-BD.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the EFM32HG210F32N-QFN32 until at least 12 月 20 日32.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。