EFM32™ Wonder Gecko 32 ビット ARM® Cortex®-M4 マイクロコントローラ

当社の EFM32™ Wonder Gecko 32 ビット・マイクロコントローラ(MCU)は、アクティブ消費電力とスタンドバイ消費電力が低くなっています。32 ビット・マイクロコントローラ・ファミリには、ARM® Cortex®-M4 コアをベースとする 60 デバイスが含まれています。これには、完全な DSP 命令セットが用意されているほか、より迅速な計算性能のためのハードウェア FPU が含まれています。

Wonder Gecko MCU ファミリは、汎用性のある様々なスタンドバイおよびスリープモードとインテリジェントな周辺装置を備え、電力消費を最小化します。この周辺装置とモジュールの多様なセットは、設計者が CPU ウェイクアップなしに超低スタンドバイ電流を使って多くのアプリケーション機能を実装することを可能にします。

RTC を使用したスリープ電流。最低スリープ電流:
0.95 μA
最低アクティブ電流が
225 μA/MHz

Wonder Gecko 共通仕様

  • ARM Cortex-M4 CPU プラットフォーム
  • 48 MHz
  • 最大 256 フラッシュ
  • 最大 32 kB RAM
  • アクティブ・モードで 225 μA/MHz (EM0)
  • RTC および RAM リテンションによる 0.95 μA スリープ
  • 睡眠状態の自律周辺機器
  • DMA および周辺リフレックス・システム
  • LESENSE
  • USART、I²C、SPI、USB
  • 最大 93 の汎用 I/O ピン
  • -40°C 〜 125 °C の動作範囲
  • 単一の 1.98 〜 3.8 V 電源
  • パッケージ:
    • 64 ピン QFN(9 mm x 9 mm)
    • 64 ピン QFP(10 mm x 10 mm)
    • 100 ピン QFP(14 mm x 14 mm)
    • 112 ピン BGA(10 mm x 10 mm)
    • 120 ピン BGA(7 mm x 7 mm)
ステータス
最適なWonder Gecko デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 MHz フラッシュ RAM デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 DAC USB Cap Sense LCD 温度センサ タイマ(16 ビット) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S EMIF RTC コンパレータ Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ デバッグ・インターフェイス 暗号 ADC
48 128 32 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 256 32 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 64 32 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 128 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 256 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 64 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 128 32 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 256 32 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 64 32 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 128 32 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 256 32 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 64 32 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 128 32 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 256 32 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 64 32 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 128 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 256 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 64 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 128 32 50 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 256 32 50 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 64 32 50 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 128 32 65 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 CSP81 4.4 x 4.3 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 256 32 65 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 CSP81 4.4 x 4.3 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 64 32 65 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 CSP81 4.4 x 4.3 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 128 32 83 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 256 32 83 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 64 32 83 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 128 32 87 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 256 32 87 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 64 32 87 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 128 32 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 256 32 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 64 32 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 128 32 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 256 32 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 64 32 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 128 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 256 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 64 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 128 32 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 256 32 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 64 32 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 128 32 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 256 32 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 64 32 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 128 32 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 256 32 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 64 32 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 128 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 256 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 64 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 128 32 50 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 256 32 50 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256 8 x チャネル 500 x MSPS 12 x ビット
48 64 32