EFM32™ Zero Gecko 32 ビット・マイクロコントローラ

EFM32™ Zero Gecko iは、当社の超低消費電力、省エネ型、32 ビット・マイクロコントローラ(MCU)ポートフォリオの一員です。強力な ARM® Cortex®-M0+ コア、革新的な低エネルギー技術、省エネモードからの短いウェイクアップ時間、および広範な周辺装置の選択肢のユニークな組み合わせによる Zero Gecko は、バッテリ駆動のアプリケーションおよび高性能かつ低エネルギー消費を必要とするその他のシステムに最適です。

RTC を使用したスリープ電流。最低スリープ電流:
0.9 μA
最低アクティブ電流が
114 μA/MHz

Zero Gecko 共通仕様

  • ARM Cortex-M0+ CPU プラットフォーム
  • 24 MHz
  • 最大 32 kB フラッシュ
  • 最大 4 kB RAM
  • アクティブ・モードで 114 μA/MHz (EM0)
  • RTCC および RAM リテンションによる 0.9 μA スリープ
  • 睡眠状態の自律周辺機器
  • DMA および周辺リフレックス・システム
  • LESENSE
  • USART, I²C, SPI, CAN
  • 最大 37 の汎用 I/O ピン
  • -40°C 〜 125 °C の動作範囲
  • 単一の 1.98 〜 3.8 V 電源
  • パッケージ:
    • 24 ピン QFN(5 mm x 5 mm)
    • 32 ピン QFN(6 mm x 6 mm)
    • 48 ピン QFP(7 mm x 7 mm)
ステータス
最適なZero Gecko デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 MHz フラッシュ RAM デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 DAC USB Cap Sense LCD 温度センサ タイマ(16 ビット) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S EMIF RTC コンパレータ Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ デバッグ・インターフェイス
24 16 4 17 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% SW
24 32 4 17 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% SW
24 4 2 17 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% SW
24 8 2 17 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% SW
24 16 4 17 12 ビット、 2 チャンネル、1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% SW
24 32 4 17 12 ビット、 2 チャンネル、1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% SW
24 4 2 17 12 ビット、 2 チャンネル、1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% SW
24 8 2 17 12 ビット、 2 チャンネル、1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN24 5 x 5 ±2% SW
24 16 4 24 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32​ 6 x 6 ±2% SW
24 32 4 24 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32​ 6 x 6 ±2% SW
24 4 2 24 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32​ 6 x 6 ±2% SW
24 8 2 24 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFN32​ 6 x 6 ±2% SW
24 16 4 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW
24 32 4 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW
24 4 2 37 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps 2 2 1 1 1 1 0 1 1.98 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software