EFM32PG22 共通仕様
- ARM Cortex-M33
- 76.8 MHz
- 最大 512 kB のフラッシュ
- 32 kB RAM
- 27 µA/MHz アクティブ
- 8 kB RAM を搭載した 1.1 μA EM2
- EM4 で 0.5 uA w/ RTC
- 2x USART、2x I²C、1x EUART と PDM
- 16 ビット ADC(16 チャネル)
- 内蔵型 32 kHz、500 ppm スリープ XTAL
- ±2 °C 温度センサー
- -40 °C ~ +125 °C
- 単一の 1.71 〜 3.8 V 電源
- パッケージ:
- 32 ピン QFN (4 mm x 4 mm) (18 GPIO)
- 40 ピン QFN (5 mm x 5 mm) (26 GPIO)
- (AEC-Q100 認定オプションあり)
PG22 セキュリティ機能
- 信頼性と安全なローダー(RTSL)を備えたセキュア・ブート
- AES128/256、SHA-1、SHA-2(最大 256-ビット)、ECC(最大 256-ビット)、ECDSA、ECDH のためのハードウェア暗号化アクセラレーション
- NIST SP800-90 と AIS-31 に準拠した、真のランダム番号発生器(TRNG)
- ARM® TrustZone®
- ロック/ロック解除機能でセキュアなデバッグ
最適なEFM32PG22 デバイスを探す
列を選択
部品番号 | 価格 | MHz | フラッシュ | RAM | AEC-Q100 グレード 1 | デジタル I/O ピン | セキュリティ | ADC 1 | USB | 温度センサ | UART | RTC | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | 内部オシレータ | デバッグ・インターフェイス | 暗号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K @ US$1.29 | 76 | 128 | 32 | なし | 18 | RTSL 付きセキュア・ブート | 12 ビット、 12 チャンネル、1 Msps | 3 | QFN32 | 4 x 4 | 2% | セキュア、SW、ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | ||||
1K @ US$1.43 | 76 | 128 | 32 | あり | 26 | RTSL 付きセキュア・ブート | 12 ビット、 12 チャンネル、1 Msps | 3 | QFN40 | 5 x 5 | 2% | セキュア、SW、ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | ||||
1K @ US$1.56 | 76 | 256 | 32 | なし | 18 | RTSL 付きセキュア・ブート | 12 ビット、 12 チャンネル、1 Msps | 3 | QFN32 | 4 x 4 | 2% | セキュア、SW、ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | ||||
1K @ US$1.71 | 76 | 256 | 32 | なし | 18 | RTSL 付きセキュア・ブート | 12 ビット、 12 チャンネル、1 Msps | 3 | QFN40 | 5 x 5 | 2% | セキュア、SW、ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | ||||
1K @ US$1.83 | 76 | 512 | 32 | なし | 18 | RTSL 付きセキュア・ブート | 12 ビット、 12 チャンネル、1 Msps | 3 | QFN32 | 4 x 4 | 2% | セキュア、SW、ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | ||||
1K @ US$1.95 | 76 | 512 | 32 | なし | 26 | RTSL 付きセキュア・ブート | 12 ビット、 12 チャンネル、1 Msps | 3 | QFN40 | 5 x 5 | 2% | セキュア、SW、ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | ||||
1K @ US$1.12 | 76 | 64 | 32 | なし | 18 | RTSL 付きセキュア・ブート | 12 ビット、 12 チャンネル、1 Msps | 3 | QFN32 | 4 x 4 | 2% | セキュア、SW、ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | ||||
1K @ US$1.24 | 76 | 64 | 32 | あり | 26 | RTSL 付きセキュア・ブート | 12 ビット、 12 チャンネル、1 Msps | 3 | QFN40 | 5 x 5 | 2% | セキュア、SW、ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 |
EFM32PG22 開発キット
PG22 開発キットは、低コスト、スモール・フォーム・ファクタのプロトタイプおよびエネルギーに優しい電子機器を開発するための開発プラットフォームです。内蔵 SEGGER J-Link デバッガにより、USB Micro-B コネクターを介したデバッグが簡単です。