SiM3L1xx 低消費電力 MCU

Silicon Labs の超低消費電力 Precision32™ SiM3L1xx 32 ビット・マイクロコントローラ(MCU)は、アクティブモードの電力節約に役立つ統合型 DC-DC コンバータ、並びに液晶ディスプレイの消費電力を削減する再設計 LCD コントローラなど、周辺装置およびアーキテクチャの著しい革新を特徴としています。

自律周辺装置が 50 MHz ARM® Cortex®-M3 CPU 負荷を軽減し、プロセス時間と電力をさらに低減します。完全な RAM および状態保持により、スリープからウェイクした後、瞬間的なコードの実行が可能となります。フラッシュメモリのサイズは 32〜 256 kB の範囲で、MCU は最小で 5.5 mm x 5.5 mm パッケージで提供されています。強化 Precision32 ツールは、消費電力を推定し、最も低い消費電力を達成するための構成ガイダンスを提供することで、開発プロセスを簡素化します。

SiM3L1xx 共通仕様

  • 最大 256 kB フラッシュ
  • 最大 32 kB RAM
  • 最大 62 GPIO
  • 50 MHz Cortex-M3 コア
  • 統合された DC-DC コンバータ
  • 様々なウェイク・ソース
  • 128 または 160 セグメント LCD コントローラ
  • センサー・インターフェイス
  • ハードウェア AES、CRC、エンコード/デコード
  • DTM 付き拡張 DMA
  • 10 ビット 1 Msps または 12 ビット 250 ksps ADC
  • 電流モード DAC
  • 2 x SPI、UART および I²C
  • アナログ・コンパレータ
  • 強化 PCA、タイマ
  • 電圧基準および温度センサー
  • 40、 64、80 ピン・ パッケージで提供
ステータス
最適なSiM3L1xx デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 MHz フラッシュ RAM デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 DAC USB Cap Sense LCD 温度センサ タイマ(16 ビット) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S EMIF RTC コンパレータ Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ デバッグ・インターフェイス
50 32 8 28 12 ビット、 20 チャンネル、250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 QFN40 6 x 6 ±2% SW
50 32 8 51 12 ビット、 23 チャンネル、250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW
50 32 8 51 12 ビット、 23 チャンネル、250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 TQFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW
50 64 16 28 12 ビット、 20 チャンネル、250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 QFN40 6 x 6 ±2% SW
50 64 16 51 12 ビット、 23 チャンネル、250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW
50 64 16 51 12 ビット、 23 チャンネル、250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 TQFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW
50 128 32 28 12 ビット、 20 チャンネル、250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 QFN40 6 x 6 ±2% SW
50 128 32 51 12 ビット、 23 チャンネル、250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW
50 128 32 51 12 ビット、 23 チャンネル、250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 TQFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW
50 128 32 62 12 ビット、 24 チャンネル、250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 TQFP80 12 x 12 ±2% ETM、JTAG、SW
50 256 32 28 12 ビット、 20 チャンネル、250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 QFN40 6 x 6 ±2% SW
50 256 32 51 12 ビット、 23 チャンネル、250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW
50 256 32 51 12 ビット、 23 チャンネル、250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 TQFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW
50 256 32 62 12 ビット、 24 チャンネル、250 ksps 3 2 1 2 1 0 0 2 1.8 3.8 TQFP80 12 x 12 ±2% ETM、JTAG、SW

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software