SiM3U1xx USB MCU

Precision32™ ファミリは、設置面積に互換性のある ARM® Cortex™-M3 ベースのマイクロコントローラ MCU デバイスの完全な製品ラインを 32 ~ 256 kB のフラッシュサイズから提供し、低消費電力、アナログ能力、設定可能性、開発の早さおよび統合性において業界最先端の利点を備えます。SiM3U1xx ファミリは簡単に USB を内蔵設計として簡単に追加することが可能な USB 2.0 を含みます。

データ・シートを全く読まずに、設計者が周辺装置、環境設定やピンアウトを素早くかつグラフィックを用いて初期化することを可能にする無料の GUI、Precision32 AppBuilder を使えば、周辺装置や特許取得済みのデュアル・クロスバーの初期化を容易に行えます。事実上の標準モデルである 32 ビット・コアを備えた世界最高性能の周辺装置を組み合わせることにより MCU を用いた設計が今までになく簡単になります。

SiM3U1xx 共通仕様

  • 32 ビット ARM Cortex-M3 CPU
  • 80 MHz 最大のシステム・クロック
  • 32〜256 kB フラッシュおよび 8〜32 kB SRAM
  • 外部バス・インターフェイスが最大16 MB の外部メモリおよび平行 LCD インターフェイスに対応
  • 超低消費電力モード
  • ブラウン・アウト検出器付きおよび 4 kB RAM 保存の 85 nA スリープ・モード
  • RTC(内部オシレータ)付き350 nA スリープ・モード
  • RTC(外部オシレータ)付き650 nA スリープ・モード
  • 80 MHz に対し 275 µA/MHz
  • USB 2.0 準拠、2 kB バッファのフルスピード
  • 無水晶 USB 動作用 48 MHz 内部オシレータ
  • PLL 付き内部オシレータ:1〜80 MHz ±1.5% の精度、EMI 低減のための拡散スペクトラム
  • 2 x 12 ビット 250 ksps ADC(10 ビットモードで 1 MSPS)
  • 1.2/1.65/2.4 V 内部電圧基準
  • 2 x 10 ビットのデジタル - アナログ・コンバータ
  • 温度センサー
  • 6 ビット・プログラム可能な電圧基準付き 2つの低消費電力コンパレータ
  • 16 容量性タッチ入力
  • 16 チャンネル DMA
  • 2 x USART、2 x UART、3 x SPI、2 x I²C、I²S
  • キャプチャ/コンペア付き 2 x 32 ビットまたは 4 x 16 ビット
  • キャプチャ/コンペア/PWM 付き 2 x 16 ビット、2 チャネルカウンター
  • 16 ビット 6 チャンネルのモータ制御カウンタ
  • 最大 6 の高駆動(5–300mA)I/O
  • 最大 65 の汎用性がある I/O
  • 128/192/256 ビット・ハードウェア AES 暗号化機能
  • 16/32 ビット CRC
  • JTAG、シリアル・ワイヤ、および ETM デバッガ対応
  • 温度範囲:–40 〜 +85 °C
  • 2.7〜5.5 V 供給電圧(内部レギュレータ有効)
  • 1.8〜3.6 V 供給電圧(内部レギュレータ無効)
  • LGA と QFN のパッケージ・オプション(40/64/92 ピン)
ステータス
最適なSiM3U1xx デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 MHz フラッシュ RAM デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 DAC USB Cap Sense LCD 温度センサ タイマ(16 ビット) AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S EMIF RTC コンパレータ Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ デバッグ・インターフェイス
80 32 8 28 12 ビット、 7 チャンネル、250 ksps 10ビット、 2 チャンネル 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 QFN40 6 x 6 ±1.5% JTAG、SW
80 32 8 50 12 ビット、 13 チャンネル、250 ksps 10ビット、 2 チャンネル 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 QFN64 9 x 9 ±1.5% ETM、JTAG、SW
80 64 16 28 12 ビット、 7 チャンネル、250 ksps 10ビット、 2 チャンネル 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 QFN40 6 x 6 ±1.5% JTAG、SW
80 64 16 50 12 ビット、 13 チャンネル、250 ksps 10ビット、 2 チャンネル 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 QFN64 9 x 9 ±1.5% ETM、JTAG、SW
80 128 32 28 12 ビット、 7 チャンネル、250 ksps 10ビット、 2 チャンネル 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 QFN40 6 x 6 ±1.5% JTAG、SW
80 128 32 50 12 ビット、 13 チャンネル、250 ksps 10ビット、 2 チャンネル 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 QFN64 9 x 9 ±1.5% ETM、JTAG、SW
80 128 32 65 12 ビット、 16 チャンネル、250 ksps 10ビット、 2 チャンネル 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 LGA92 7 x 7 ±1.5% ETM、JTAG、SW
80 256 32 28 12 ビット、 7 チャンネル、250 ksps 10ビット、 2 チャンネル 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 QFN40 6 x 6 ±1.5% JTAG、SW
80 256 32 50 12 ビット、 13 チャンネル、250 ksps 10ビット、 2 チャンネル 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 QFN64 9 x 9 ±1.5% ETM、JTAG、SW
80 256 32 65 12 ビット、 16 チャンネル、250 ksps 10ビット、 2 チャンネル 1 2 2 3 2 1 1 2 1.8 5.5 LGA92 7 x 7 ±1.5% ETM、JTAG、SW

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software