生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

C8051F346-GQ

C8051F32x/34x USB マイクロコントローラ

C8051F346-GQ マイクロコントローラ (MCU) は、統合型トランシーバとオンチップ・クロック・リカバリが付いたオンボード・ユニバーサル・シリアル・バス (USB)2.0 機能コントローラを特徴としています。USB アプリケーションには、外部抵抗、水晶、電圧レギュレータ、EEPROM、またはその他部品は必要ありません。本 MCU は、25 MHz で動作する強力な 8051 コア、および 64 kB フラッシュと 4.25 kB RAM を特徴としています。オンチップ・アナログ機能には、10 ビット、21 チャンネル、200 ksps ADC、電圧基準、±1.5 内部発振器、2 コンパレータおよび温度センサーが含まれています。7 x 7 mm、QFP32 内に追加の通信インターフェイスを豊富なアナログと共に統合している C8051F346-GQ は、組み込み USB アプリケーション用の真のシングルチップ・ソリューションです。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
64
RAM (kB)
4.25
EMIF
0
I2C
1
SPI
1
UART
1
USB
あり
デジタル I/O ピン
25
ADC
10ビット、 21 チャンネル、200 ksps
DAC
コンパレータ
2
PCA チャンネル
5
タイマー
4
パッケージ・タイプ
QFP32
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
64
RAM (kB)
4.25
EMIF
0
I2C
1
SPI
1
UART
1
USB
あり
デジタル I/O ピン
25
ADC
10ビット、 21 チャンネル、200 ksps
DAC
コンパレータ
2
PCA チャンネル
5
タイマー
4
パッケージ・タイプ
QFP32
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F346-GQ until at least 9 月 20 日24.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software