デバイス/モジュールの画像

C8051F862-C-GS

C8051F86x スモール・フォーム・ファクタ MCU

C8051F862-C-GS は、パワフルな 25 MHz パフォーマンスの 8051 コアを搭載した、高度に統合されたミックスシグナル 8 ビットマイクロコントローラ(MCU)です。この MCU は、2 kB フラッシュ、0.25 kB RAM がその他の通信インターフェイス、4 x 16 ビット・タイマと共に、9.9 x 3.9 mm の SOIC16 パッケージに搭載されています。オンチップ・アナログ機能には、12 ビット、12 チャンネル、200 ksps の ADC、— DAC、2 コンパレータが含まれています。オンチップ・パワー・オン・リセット(POR)、VDD モニタ、監視タイマ、±2 内部発振器を備えた C8051F862-C-GS MCU は、真のスタンドアロン・システム・オンチップ・ソリューションです。バッテリ充電器、電子玩具/ゲーム、モータ制御、光通信などのアプリケーションに最適です。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
2
RAM (kB)
0.25
I2C
1
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
13
ADC
12 ビット、 12 チャンネル、200 ksps
DAC
コンパレータ
2
PCA チャンネル
3
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
SOIC16
パッケージ・サイズ(mm)
9.9 x 3.9
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
2
RAM (kB)
0.25
I2C
1
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
13
ADC
12 ビット、 12 チャンネル、200 ksps
DAC
コンパレータ
2
PCA チャンネル
3
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
SOIC16
パッケージ・サイズ(mm)
9.9 x 3.9
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F862-C-GS until at least 3 月 20 日27.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software