C8051F864-C-GS
仕様
主要仕様
MCU コア
8051
|
MHz
25
|
フラッシュ (kB)
4
|
||
RAM (kB)
0.5
|
I2C
1
|
SPI
1
|
||
UART
1
|
デジタル I/O ピン
13
|
ADC
—
|
||
DAC
—
|
コンパレータ
2
|
PCA チャンネル
3
|
||
タイマ(16 ビット)
4
|
パッケージ・タイプ
SOIC16
|
パッケージ・サイズ(mm)
9.9 x 3.9
|
||
MCU コア
8051
|
MHz
25
|
フラッシュ (kB)
4
|
RAM (kB)
0.5
|
I2C
1
|
SPI
1
|
UART
1
|
デジタル I/O ピン
13
|
ADC
—
|
DAC
—
|
コンパレータ
2
|
PCA チャンネル
3
|
タイマ(16 ビット)
4
|
パッケージ・タイプ
SOIC16
|
パッケージ・サイズ(mm)
9.9 x 3.9
|
C8051F85x/86x 8ビット MCU 開発キット
C8051F85x、C8051F86x および AEC-Q100 認定の低コスト・マイクロコントローラ・ファミリを用いて開発を始める最も簡単な方法は、完全な機能性を備えた C8051F850DK 開発キットを使用することです。この包括的な開発キットはお客様にすぐにお使いいただけるように設計されており、開発者がハードウェアを評価してコードを開発するために必要なすべてのものが付属しています。

C8051F85x/86x モータ制御基準設計
センサレス・ブラシレス DC モータに完全なシステム・レベルのソリューションを提供するこのリファレンスデザインは、C8051F85x および C8051F86x 製品ファミリを使用して低コストの BLDC モータ制御ソリューションを評価および導入する開発者のための媒体となります。

技術文書
ソフトウェアとツール
C8051F85x/86x 8ビット MCU 開発キット
C8051F85x、C8051F86x および AEC-Q100 認定の低コスト・マイクロコントローラ・ファミリを用いて開発を始める最も簡単な方法は、完全な機能性を備えた C8051F850DK 開発キットを使用することです。この包括的な開発キットはお客様にすぐにお使いいただけるように設計されており、開発者がハードウェアを評価してコードを開発するために必要なすべてのものが付属しています。

C8051F85x/86x モータ制御基準設計
センサレス・ブラシレス DC モータに完全なシステム・レベルのソリューションを提供するこのリファレンスデザインは、C8051F85x および C8051F86x 製品ファミリを使用して低コストの BLDC モータ制御ソリューションを評価および導入する開発者のための媒体となります。

品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F864-C-GS until at least 3 月 20 日27.
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。