新しい設計には推奨しておりません: 本パーツは新しい設計には推奨しておりません(NRND)。
デバイス/モジュールの画像

C8051F017

アナログインテンシブ MCU

C8051F017 は、高度に統合されたミックスシグナル 8 ビット マイクロコントローラ(MCU)で、25 MHz で動作する強力な 8051 コアが特徴です。このアナログ集中 MCU は 10 ビット、4 チャンネル、100 ksps ADC、12 ビット、2 つのコンパレータを備えています。DAC、1 コンパレータおよびオンチップ温度センサー。また、C8051F017 は、32 kB フラッシュ、2.25 kB RAM とその他の通信インターフェイス、4 x 16 ビット・タイマを提供します。7 x 7 mm、QFP32 に優れたデジタル周辺機器と高アナログ統合が搭載された C8051F017 MCU は、真のスタンドアロン・システム・オンチップ・ソリューションであり、特にポータブル医療機器、体重計、試験機器、およびファイバ・オプティック・システムといったアプリケーションに最適です。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
32
RAM (kB)
2.25
I2C
1
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
8
ADC
10ビット、 4 チャンネル、100 ksps
DAC
12 ビット、 2 チャンネル
コンパレータ
1
PCA チャンネル
5
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFP32
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
32
RAM (kB)
2.25
I2C
1
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
8
ADC
10ビット、 4 チャンネル、100 ksps
DAC
12 ビット、 2 チャンネル
コンパレータ
1
PCA チャンネル
5
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFP32
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F017 until at least 3 月 20 日27.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。