C8051F04x アナログ集中 MCU

The C8051F04x highly integrated mixed-signal 8-bit microcontroller (MCU) devices feature two separate high speed ADC sub-systems (either 10/12-bit, 100 ksps or 8-bit, 500 ksps). These analog-intensive microcontrollers also include two separate 12-bit DACs and a ± 60 V PGA (programmable gain amplifier).

オンチップ VDD モニタ、監視タイマ、およびクロック発振器を備えた C8051F04x デバイス・ファミリは、まさにスタンドアロン型のシステム・オンチップ・ソリューションです。すべてのアナログおよびデジタル周辺装置は有効/無効にでき、ユーザ・ファームウェアで設定できます。フラッシュ・メモリは不揮発性データ・ストレージを提供し、回路内であっても再プログラムが可能で、また 8051 ファームウェアのフィールド・アップグレードも可能となっています。

C8051F04x 共通仕様

  • 25 MIPS 8051 CPU
  • 64 kB または 32 kB フラッシュ・メモリ
  • 4352 B RAM
  • 12-bit or 10-bit ADC with up to 100 ksps
  • 8-bit ADC up to 500 ksps
  • ±60 V コモン・モード DIFF amp/(F04x)
  • 2 つの 12 ビット DAC
  • 64 デジタル I/O
  • 32のメッセージ・オブジェクト付き CAN 2.0 B コントローラ
ステータス
Find the Right C8051F04x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス その他
8051 25 64 4.25 64 12 ビット、 13-ch.、 100 ksps 5 6 8 ビット、 8-ch.、 500 ksps 12 ビット、 2-ch. 3 2 1 1 0 0 1 1 0 2.7 3.6 QFP100 14 x 14 ±2 JTAG ±60 V PGA
8051 25 64 4.25 32 12 ビット、 13-ch.、 100 ksps 5 6 8 ビット、 8-ch.、 500 ksps 12 ビット、 2-ch. 3 2 1 1 0 0 1 1 0 2.7 3.6 QFP64 10 x 10 ±2 JTAG ±60 V PGA
8051 25 64 4.25 64 10ビット、 13-ch.、 100 ksps 5 6 8 ビット、 8-ch.、 500 ksps 12 ビット、 2-ch. 3 2 1 1 0 0 1 1 0 2.7 3.6 QFP100 14 x 14 ±2 JTAG ±60 V PGA
8051 25 64 4.25 32 10ビット、 13-ch.、 100 ksps 5 6 8 ビット、 8-ch.、 500 ksps 12 ビット、 2-ch. 3 2 1 1 0 0 1 1 0 2.7 3.6 QFP64 10 x 10 ±2 JTAG ±60 V PGA
8051 25 64 4.25 64 10ビット、 13-ch.、 100 ksps 5 6 3 2 1 1 0 0 1 1 0 2.7 3.6 QFP100 14 x 14 ±2 JTAG ±60 V PGA
8051 25 64 4.25 32 10ビット、 13-ch.、 100 ksps 5 6 3 2 1 1 0 0 1 1 0 2.7 3.6 QFP64 10 x 10 ±2 JTAG ±60 V PGA
8051 25 32 4.25 64 10ビット、 13-ch.、 100 ksps 5 6 3 2 1 1 0 0 1 1 0 2.7 3.6 QFP100 14 x 14 ±2 JTAG ±60 V PGA
8051 25 32 4.25 32 10ビット、 13-ch.、 100 ksps 5 6 3 2 1 1 0 0 1 1 0 2.7 3.6 QFP64 10 x 10 ±2 JTAG ±60 V PGA

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software