C8051F06x アナログ集中 MCU

C8051F06x は、高度に統合されたミックスシグナル8ビット・マイクロコントローラ(MCU)デバイスで、2つの独立した高速(SAR)ADCを備えています。各 ADC は、最高 1 Msps まで動作します。これは、これまでマイクロコントローラに統合された最高の解像度 SAR ADC です。加えて、これらのデバイスには、10ビット ADC および2つの独立した12ビット DAC が含まれています。

オンチップ VDD モニタ、監視タイマ、およびクロック発振器を備えた C8051F06x デバイス・ファミリは、まさにスタンドアロン型のシステム・オンチップ・ソリューションです。すべてのアナログおよびデジタル周辺装置は有効/無効にでき、ユーザ・ファームウェアで設定できます。フラッシュ・メモリは不揮発性データ・ストレージを提供し、回路内であっても再プログラムが可能で、また 8051 ファームウェアのフィールド・アップグレードも可能となっています。

ADC 分解能
16 ビット
GPIO ピン
59

C8051F06x 共通仕様

  • 25 MIPS 8051 CPU
  • 32〜64 kB Flash メモリ
  • 4352 B RAM
  • 2つの16ビット ADC、最大 1 Msps
  • 10-bit ADC with up to 200 ksps (C8051F060/1/2/3)
  • 2 つの 12 ビット DAC
  • 3つのコンパレータ
  • 電圧基準
  • 温度センサー
  • 5 つの 16 ビット・タイマ
  • 6 つの PCA チャンネル
ステータス
Find the Right C8051F06x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス その他
8051 25 64 4.25 59 16 ビット、 1-ch.、 1 Msps 5 6 16 ビット、 1-ch.、 1 Msps 12 ビット、 2-ch. 3 2 1 1 0 0 1 1 0 2.7 3.6 QFP100 14 x 14 ±2 JTAG 10-bit; 200 ksps; 8-ch.; DMA
8051 25 64 4.25 24 16 ビット、 1-ch.、 1 Msps 5 6 16 ビット、 1-ch.、 1 Msps 12 ビット、 2-ch. 3 2 1 1 0 0 0 1 0 2.7 3.6 QFP64 10 x 10 ±2 JTAG 10-bit; 200 ksps; 8-ch.; DMA
8051 25 64 4.25 59 16 ビット、 1-ch.、 1 Msps 5 6 16 ビット、 1-ch.、 1 Msps 12 ビット、 2-ch. 3 2 1 1 0 0 1 1 0 2.7 3.6 QFP100 14 x 14 ±2 JTAG 10-bit; 200 ksps; 8-ch.; DMA
8051 25 64 4.25 24 16 ビット、 1-ch.、 1 Msps 5 6 16 ビット、 1-ch.、 1 Msps 12 ビット、 2-ch. 3 2 1 1 0 0 0 1 0 2.7 3.6 QFP64 10 x 10 ±2 JTAG 10-bit; 200 ksps; 8-ch.; DMA
8051 25 64 4.25 59 16 ビット、 1-ch.、 1 Msps 5 6 16 ビット、 1-ch.、 1 Msps 3 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP100 14 x 14 ±2 JTAG DMA
8051 25 64 4.25 24 16 ビット、 1-ch.、 1 Msps 5 6 16 ビット、 1-ch.、 1 Msps 3 2 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 x 10 ±2 JTAG DMA
8051 25 32 4.25 59 16 ビット、 1-ch.、 1 Msps 5 6 16 ビット、 1-ch.、 1 Msps 3 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP100 14 x 14 ±2 JTAG DMA
8051 25 32 4.25 24 16 ビット、 1-ch.、 1 Msps 5 6 16 ビット、 1-ch.、 1 Msps 3 2 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 x 10 ±2 JTAG DMA

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software